S.A. provedení univerzální rozsah aplikací k použití s nebo bez jímky opatřeno pérkem pro použití v jímce Dostupné volitelné položky pro konstrukci vyměnitelných vložek (náhradní díly)
Teploměrná/ochranná jímka
k použití s nebo bez jímky (lze objednat odděleně)
Typ J: -210 ...760 °C (-346 ...1.400 °F) Typ K: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Typ N: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Typ T: -270 ...400 °C (-454 ...725 °F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 10 bar (150 psi) bez jímky
Přesnost
třída 1 dle IEC 60584
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .