©Endress+Hauser
Nástupce
Metrický RTD/TC teploměr se svařovanou jímkou pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Charakteristika/aplikace
S.A. provedení univerzální rozsah aplikací k použití s nebo bez jímky opatřeno pérkem pro použití v jímce Dostupné volitelné položky pro konstrukci vyměnitelných vložek (náhradní díly)
Teploměrná/ochranná jímka
k použití s nebo bez jímky (lze objednat odděleně)
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
Max. délka zanoření na vyžádání
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Procesní připojení
Pevný závit: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Spojovací matice: NPT 1/2" G1/2"
Rozsah provozní teploty
PT 100: -200 ...600 °C (-328 ...1.112 °F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 10 bar (150 psi) bez jímky
Přesnost
třída A dle IEC 60751 Pásmo 5 (1/10 DIN)
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certifikace
EN10204 3.1 navázaný materiál
1 dokumenty
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
CS
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Jazyk:
English
Verze:
08/07/2014
Velikost souboru:
723.9 KB
Název souboru:
TI00160ren_0314.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)
Readwin 2000 Operation + Read. software
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT85-
Display for head transmitter TID10
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše