![Ochranná jímka TW11 Obrázek výrobku ochranná jímka TW11](/__image/a/25302/k/0855d08dc73129873f0a573dc226c928f2134163/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TW11.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Max. procesní tlak (statický)
50 bar (725 psi)
-
Maximální standardní délka zanoření
4.000 mm (157,48")
-
Max. délka zanoření na vyžádání
10.000 mm (393,7")
Oblast použití
Tato ochranná jímka je důležitým prvkem pro měřicí body teploty pro téměř všechny průmyslové procesy, zejména pro průmysl výroby čistých chemikálií. Používá se k ochraně měřicí vložky nebo částí senzoru před agresivními procesními médii, vysokými tlaky a průtoky a umožňuje vložku teploměru vyměnit během provozu.
Ochranné jímky TW11 jsou určeny k použití v průmyslu výroby čistých chemikálií, ale mohou se používat také k všeobecným účelům.
Výhody
Hrot teploměrné jímky se zúženým nebo zkoseným průměrem pro rychlejší dobu odezvy
Přizpůsobitelná délka ponoru
Povrchová úprava Ra < 0,8 μm
SS 316L/1.4404 a SS 316Ti/1.4571 pro „smáčené“ díly
Běžná závitová procesní připojení jsou dodávána jako standard; jiná jsou k dispozici na vyžádání
Certifikace materiálu (3.1.B)
Zkouška s penetračními kapalinami na svarech
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TW11
Pipe thermowell without extension neck, threaded process connection
EN CS 05/06/201901/09/2002Jazyk:
English
Verze:
05/06/2019
Velikost souboru:
320.6 KB
Název souboru:
TI00262TEN_1319.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN CS 01/12/2016Jazyk:
English
Verze:
01/12/2016
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TW11-
Declaration number: HE_00516_01.17
Manufacturer specification: RoHSJazyk:
English
Verze:
13/03/2017
Velikost souboru:
136 KB
Název souboru:
HE_00516_01.17 China RoHS TW11.pdf
-