

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
+/- 0.1 °C
-
Max. procesní tlak (statický)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Rozsah provozní teploty
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
18.5 m (60.6 ft)
Oblast použití
Prothermo NMT532 je jiskrově bezpečný vícesignálový převodník s přesným senzorem průměrné teploty pro řízení zásob. Jedná se o velmi spolehlivé řešení pro různé aplikace měření výšky hladiny v nádrži a poskytuje konstantní údaje o průměrné teplotě prostřednictvím komunikace HART. Pro obchodní měření a přesné měření zásob, nejlépe ve spojení s přístrojem Proservo NMS5 nebo lokální jednotkou Tank Side Monitor NRF590 a radarovým hladinoměrem Micropilot.
Pro přesné měření průměrné teploty.
Procesní připojení: příruby
Teplota: −20 až +100 °C
Měřicí rozsah: 18,5 m
Přesnost: ±0,1 °C
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Vysoká přesnost
Jiskrově bezpečný přístroj umožňující nejbezpečnější nastavení konfigurace elektrického zapojení
Kompatibilní s aplikací FieldCare
Jednoduchý a úsporný
Kompaktní rozměry a hmotnost
Vysoká spolehlivost a snadná instalace
Bezúdržbový
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Prothermo NMT532 Technical Information
Tank gauging
EN CS 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Jazyk:
English
Verze:
24/05/2019
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00049GEN_2219.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu Prothermo NMT532
Vícebodový teplomer Pt100 pro mereni prumerné teploty s prevodníkem
signálu HART v aplikacích sledování skladových zásob.EN CS 01/05/2007Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2007
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
NMT532_BA1032Ncs_0507.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT532 Operating Instructions
ank gauging
EN CS 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Jazyk:
English
Verze:
23/05/2019
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA01032GEN_2219-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Jazyk:
English
Verze:
14/12/2017
Velikost souboru:
123.8 KB
Název souboru:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN CS 15/03/2023Jazyk:
English
Verze:
15/03/2023
Velikost souboru:
722.5 KB
Název souboru:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN CS 14/11/201418/05/2011Jazyk:
English
Verze:
14/11/2014
Velikost souboru:
275.9 KB
Název souboru:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN CS 14/11/201418/05/2011Jazyk:
English
Verze:
14/11/2014
Velikost souboru:
396.3 KB
Název souboru:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN CS 15/02/202107/08/2014Jazyk:
English
Verze:
15/02/2021
Velikost souboru:
518.7 KB
Název souboru:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN CS 31/10/202230/11/2021Jazyk:
English
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
718.3 KB
Název souboru:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN CS 14/03/2025Jazyk:
English
Verze:
14/03/2025
Velikost souboru:
623.3 KB
Název souboru:
HE_02099_01.25.pdf
-