

Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Odporový teploměr Omnigrad S TR 88 Technické informace
Odporový teploměr s prodlužovacím krčkem
Vyměnitelná teploměrná vložka
Elektronika 4...20 mA (PCP), HART® nebo PROFIBUS-PA®EN CS 01/11/200901/11/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2003
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TR88_TI271Tcs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad S TR88, TC88 Technické informace
Modulární teploměr
TR88 s odporovou měřicí vložkou (RTD)
TC88 s termočlánkovou měřicí vložkou (TC)
Prodlužovací krček a závitovépřipojení pro instalaci do stávající
ochranné jímkyEN CS 28/05/202117/01/201921/04/201515/04/201510/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
17/01/2019
Velikost souboru:
736.3 KB
Název souboru:
TR88_TC88_TI01098TCS_0419.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN CS 30/08/202315/05/202331/07/2020Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN CS 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN CS 31/07/2020Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN CS 17/07/202410/03/202002/11/2016Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Teploměry RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN CS 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Jazyk:
Czech
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
470.4 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.4 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-