Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Neinvazivní průtokoměry pro složité aplikace

První volba pro spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku s upevněním na potrubí i za náročných podmínek.

Obrázek průtokoměru Proline Prosonic Flow P 500.

Nachází se váš měřicí bod v nebezpečné oblasti, vyžaduje vysokou úroveň bezpečnostní integrity (SIL) nebo je teplota vašeho procesu vyšší než 170 °C (338 °F)? Zejména náročné aplikace vyžadují mimořádně robustní přístroje. Prosonic Flow P 500 je navržen pro bezúdržbový dlouhodobý provoz – i za náročných podmínek. Nejen že obsahuje všechny standardní funkce našich průtokoměrů s upevněním na potrubí, ale také další produktové funkce, které umožňují snadné zvládnutí složitých aplikací.

Výhody

  • Spolehlivý měřicí výkon – osvědčené senzory v kombinaci s bezúdržbovým montážním systémem poskytují dlouhodobě stabilní signály, i v aplikacích s vysokými teplotami až do 550 °C (1022 °F).
  • Porovnatelné informace o průtoku kapalných uhlovodíků – volitelný balíček pro aplikaci v ropném průmyslu pro výpočet standardního objemu a identifikaci různých produktů v potrubí pro více produktů.
  • Vysoké bezpečnostní standardy – Prosonic Flow P 500 byl vyvinut v souladu s požadavky funkční bezpečnosti IEC 61508 a udržuje mezinárodní schválení pro nebezpečné oblasti.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Spolehlivý provoz i při vysokých teplotách

Pro aplikace s teplotami nad 170 °C (338 °F) poskytuje Prosonic Flow P 500 volitelné senzory pro vysoké teploty, které měří spolehlivě až do 550 °C (1022 °F). Přímé spojení senzorů s měřicí trubkou a velmi malá oblast spoje zajišťují extrémně robustní měření, které může být také zcela izolováno.

Obrázek senzorů pro vysoké teploty s upevněním na potrubí ©Endress+Hauser

Aplikace s vysokými teplotami

Díky senzorům pro vysoké teploty lze dosáhnout spolehlivých měřicích výsledků pro různé aplikace, jako je surová ropa, koksovací krmiva, FCC a HCS krakery, stejně jako atmosférické a vakuové destilační jednotky v ropném a plynárenském průmyslu. Příklady v chemickém průmyslu zahrnují separátory, destilační a exotermní procesy. Pro energetiku a výrobu energie mohou být senzory použity pro aplikace CSP s tavenou solí a tepelným olejem nebo pro potrubí s chladicí vodou.

Obrázek senzorů s upevněním na potrubí na izolovaném potrubí ©Endress+Hauser
Senzory s upevněním na potrubí na izolovaném potrubí.

Jednoduché přehledy o kapalných uhlovodících

Aplikační balíček pro ropný průmysl (PAP) pro Prosonic Flow P 500 umožňuje výpočet standardního objemu kapalných uhlovodíků pro získání porovnatelných informací o průtoku. K tomu se v PAP vybere příslušná kapalina a provede se dodatečné měření teploty. Tímto způsobem lze vyvážit materiálové toky a detekovat úniky. Další velkou výhodou je, že PAP identifikuje různé kapalné uhlovodíky v potrubí pro více produktů.

Logo SIL Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Nejvyšší bezpečnostní standardy

V mnoha aplikacích je bezpečnost hlavní prioritou. Prosonic Flow P 500 splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a byl vyvinut v souladu s požadavky na funkční bezpečnost IEC 61508 (SIL). Navíc má průtokoměr mezinárodní schválení pro nebezpečné oblasti (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) a může být použit v aplikacích souvisejících s bezpečností ihned po instalaci.

Obrázek uvedení do provozu Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser
Uvedení do provozu Prosonic Flow P 500

Kde se vše spojuje

S dlouhým seznamem funkcí, vlastností a schválení, Prosonic Flow P 500 ideálně podporuje náročné aplikace, jako je odvodnění nádrží, injektáž vody nebo měření kapalných uhlovodíků v ropném průmyslu. V kombinaci s vysokoteplotními senzory poskytuje tento přístroj pro upevnění na potrubí také spolehlivé a přesné měřené hodnoty pro aplikace s tepelným olejem nebo dávkovou výrobu v chemickém průmyslu.

Obrázek Prosonic Flow P 500 s vysokoteplotními senzory v rafinerii. ©Endress+Hauser
Prosonic Flow P 500 s vysokoteplotními senzory v rafinerii

Příklad aplikace: Dávkovací reaktory

Pro optimální dávkovací výrobní proces v chemickém průmyslu je nutné pečlivě sledovat dávkování různých chemikálií, z nichž některé mají vysokou viskozitu. Prosonic Flow P 500, v kombinaci s vysokoteplotními senzory až do maximální teploty 550 °C (1022 °F) a schváleními pro nebezpečné oblasti, je pro tento účel ideálně vhodný. Senzory jsou instalovány na vnější straně potrubí a díky funkci FlowDC mohou být použity i s omezenými vstupními a výstupními úseky až do 2 x DN.

Náš portfoliový sortiment pro upevnění na potrubí

Pro maximální flexibilitu: Měřiče průtoku pro upevnění na potrubí pro neinvazivní měření bez přerušení procesu – bezúdržbové po celou dobu životnosti a mnoho dalších výhod.

Prohlédli jste si všech 0 z 0 produktů

Závěrečné poznámky

Související obsah