Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ultrazvukové průtokoměry Endress+Hauser vám pomohou čelit výzvám, kterým čelíte, se všemi konvenčními výhodami technologie upevnění na potrubí. Prosonic Flow W 400 a Prosonic Flow P 500 nabízejí další funkce, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu pro vaše měřicí úkoly. Přečtěte si více a zjistěte podrobnosti.

Výhody

  • Maximální flexibilita – FlowDC zkracuje vstupní potrubí na pouhé 2 x DN a umožňuje použití i v omezených prostorech a v bezprostřední blízkosti rušení průtoku.
  • Spolehlivé měřicí výsledky – senzory s upevněním na potrubí umožňují měření nezávislé na podmínkách procesu, jako je tlak a hustota, stejně jako na náročných kapalinách, a jsou vhodné pro širokou škálu materiálů potrubí.
  • Dlouhodobě stabilní provoz – bezúdržbové spojovací podložky zajišťují stabilní kvalitu signálu a Heartbeat Technology umožňuje ověření zařízení bez přerušení procesu.
Obrázek Prosonic Flow v krátkém vstupním potrubí. ©Endress+Hauser
Funkce FlowDC pro nejkratší vstupní potrubí.

Nejkratší vstupní potrubí

Unikátní funkce firmwaru FlowDC umožňuje zkrátit požadovanou délku vstupního a výstupního potrubí pro ultrazvukové průtokoměry z obvyklého minima 15 x DN na pouhých 2 x DN. FlowDC zajišťuje konstantní a specifikovanou měřicí výkonnost. Senzory s upevněním na potrubí lze instalovat v bezprostřední blízkosti ohybů potrubí, prodloužení potrubí nebo zúžení potrubí. To nabízí maximální flexibilitu při plánování procesních zařízení.

Obrázek průtokoměru Prosonic Flow P 500 nainstalovaného na potrubí. ©Endress+Hauser
Senzory s upevněním na potrubí jsou vhodné pro různé materiály potrubí.

Nejvyšší nezávislost měření.

Díky neinvazivní instalaci z vnější strany jsou senzory s upevněním na potrubí vhodné pro potrubí z kovu, plastu, GRP nebo dokonce kompozitních materiálů. Měřicí technologie může být nasazena pro širokou škálu kapalin – bez ohledu na tlak, hustotu, vodivost nebo viskozitu. Pro zajištění optimální kvality signálu pro všechny tyto podmínky, stejně jako pro široký rozsah možných průměrů potrubí, kapalin a materiálů trubek, jsou ultrazvukové senzory k dispozici s různými frekvencemi.

Obrázek převodníku Prosonic Flow P 500. ©Endress+Hauser
Převodníky Prosonic Flow jsou vybaveny technologií Heartbeat.

Optimalizované přehledy procesu

Technologie Heartbeat pro diagnostiku, verifikaci a monitoring poskytuje komplexní údaje o senzorech a procesech, které zvyšují dostupnost zařízení. To umožňuje vyvodit závěry o jakýchkoli změnách v procesu a o tom, jaká nápravná opatření je třeba provést. Dále to vede ke snížení nároků na verifikaci, optimalizaci procesů a plánování údržbových činností. Například Heartbeat Monitoring detekuje usazeniny, plyn a pevné látky obsažené v kapalinách.

Obrázek stavu instalace ©Endress+Hauser
Zkontrolujte kvalitu instalace po montáži

Kvalita instalace na první pohled

Pro kontrolu správné kvality instalace po montáži naše měřicí zařízení s upevněním na potrubí poskytuje možnost získat stav zařízení. Pro optimalizaci montážní polohy jsou zobrazeny síla signálu, poměr signál/šum a rychlost zvuku. Na základě těchto hodnot je stav instalace zobrazen jako:

  • „Dobré“ (optimalizace není nutná)
  • „Přijatelné“ (měřicí výkon je dostatečný, optimalizujte, pokud je to možné)
  • „Špatné“ (optimalizace je nutná)
Senzor Prosonic Flow P s upevněním na potrubí nainstalovaný na potrubí. ©Endress+Hauser
Senzory s upevněním na potrubí: výhodné pro různé měřicí aplikace a odvětví.

Kde se vše setkává

Díky své flexibilitě a výše uvedeným funkcím slouží portfolio průtokoměrů s upevněním na potrubí v široké škále měřicích aplikací v různých odvětvích. Existuje mnoho výhod, zejména pro procesy, které nelze přerušit. Příklady zahrnují monitorování chladicí, pitné a procesní vody, detekci úniků nebo náhradní měření pro vadné průtokoměry. V hydroelektrárnách je technologie upevnění na potrubí využívána pro potrubí s velkými jmenovitými průměry.

Příklad použití: instalace ve vodní elektrárně pro optimalizaci turbíny
Příklad použití: instalace ve vodní elektrárně pro optimalizaci turbíny

Příklad aplikace: Optimalizace turbíny

Aby bylo možné měřit a optimalizovat účinnost turbín ve vodních elektrárnách, je zapotřebí přesné vyvážení průtoku v přivaděči. Výzvy: jmenovité světlosti až DN 4000 (160"), průtoky 80 m3/s a vyšší, stejně jako potřeba neinvazivního měření. Jako cenově výhodný a bezúdržbový měřicí systém pro velké jmenovité průměry a průtoky řadách, je pro tento účel ideální upínací portfolio s FlowDC.

Naše upínací portfolio

Pro maximální flexibilitu: Upínací průtokoměry pro neinvazivní měření bez přerušení procesu – bezúdržbové po celou dobu životnosti a mnoho dalších výhod.

Závěrečné poznámky

Související obsah