©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93P pro aplikace, kde jsou jako média chemikálie, rozpouštědla, kapalné uhlovodíky, kyseliny a zásady.
Nástupce
Spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku, které je přesné i v náročných podmínkách.
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Měřicí princip
Ultrazvukové měření průtoku
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Vlastnosti senzoru
std_productprofile_product_benefits_8212. Dlouhodobě stabilní signál – bezúdržbová trvalá montáž z vnější strany pomocí spojovacích podložek. Transparentnost procesu – možnost diagnostiky. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Široký rozsah jmenovité světlosti: DN 15 až 4 000 (½ až 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Vlastnosti převodníku
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Rozsah jmenovité světlosti
Jednokanálový, 1 nebo 2 dráhy: DN 15 až 4 000 (1/2" až 160") Dvoukanálový, 1 nebo 2 dráhy: DN 15 až 4 000 (1/2" až 160")
Materiály smáčených částí
Systém s příložným provedením: Držák senzoru 1.4308/CF-8 Hlavice senzoru 1.4301/304 Upínací pásky 1.4301/304
Měřené proměnné
Objemový průtok v kanálech 1 a 2, průměrný objemový průtok, diference objemových průtoků, rychlost šíření zvuku, rychlost proudění, sumátor
Max. chyba měření
Objemový průtok: ±3 % o. h. pro DN 15 ±2 % o. h. pro DN 25 až DN 200 ±2 % o. h. nad DN 200
Teplotní rozsah média
DN 15 až 65 −40 až +100 °C (−40 až +212 °F) −40 až +150 °C (−40 až +302 °F) volitelná možnost DN 50 až 4000 −40 až +80 °C (−40 až +276 °F) −40 až +170 °C (−40 až +338 °F) volitelná možnost
Rozsah okolní teploty
−20 až +60 °C (−40 až +140 °F) −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) volitelně
Materiál pouzdra převodníku
Pouzdro pro nástěnnou montáž: práškově lakovaný hliníkový odlitek
Stupeň ochrany
IP 67, typ 4X pro převodník IP 68, typ 6P pro senzory. Převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s třemi optickými tlačítky
Výstupy
1× 4–20 mA HART 1× pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Napájení
85 až 260 V AC 20 až 55 V AC 16 až 62 V DC
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Další schválení a certifikáty
Ověření průtokoměru pouze pro DN 15, 25, 40, 50 a 100 Certifikát pro lodní dopravu Označení EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Ověření průtokoměru pouze pro DN 15, 25, 40, 50 a 100
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Nejstahovanější
Prosonic Flow 93
Návod na obsluhu
Ultrazvukový prutokomer pro merení prutoku kapalin v uzavrených
potrubích.
Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN
CS
DE EL FR IT JA PL RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
ProsonicFlow93_BA070D.pdf
138 dokumenty
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
CS
German French Italian Japanese Polish Russian Chinese
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00083DEN_1311.pdf
PROSONIC FLOW 93 P
Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications.
EN
CS
Danish German French Italian Japanese Polish Russian
01/05/2005
01/10/2003
Jazyk:
English
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI056DEN.pdf
Prosonic Flow 93
Návod na obsluhu
Ultrazvukový prutokomer pro merení prutoku kapalin v uzavrených potrubích. Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN
CS
German Greek French Italian Japanese Polish Romanian Russian Chinese
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
ProsonicFlow93_BA070D.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow 93.
EN
CS
German French Italian Japanese Romanian Russian
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00071DEN_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS PA
Návod na
obsluhu
Ultrazvukový prutokmer s PROFIBUS PA interface. Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN
CS
German Finnish Italian Russian
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2002
Velikost souboru:
5 MB
Název souboru:
ProsonicFlow93_PA_BA076D.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
CS
German Finnish
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
CS
German Russian
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
Jazyk:
English
Verze:
25/10/2010
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
CS
German Russian
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Jazyk:
English
Verze:
19/08/2011
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00078DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Jazyk:
English
Verze:
25/10/2010
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA00146DEN_1310.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50099250
Kit p.s.b. PSONIC 93 85-260VAC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71243440
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50099252
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50099251
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50099253
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094003
Kit meas. amplifier PSONIC 93 WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106103
Kit meas. amplifier PSONIC 93 EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106104
Kit meas. amplifier PSONIC 93 SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106105
Kit meas. amplifier Psonic 93 CN EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50108136
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093780
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093785
Kit amplifier 93 2CH WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093786
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093789
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093790
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093791
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093792
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C CN EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71093793
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098301
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098300
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066579
Kit Com 93 Profibus DP C01 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50109480
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71107614
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50108002
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71095035
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098302
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098303
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50096833
Číslo výkresu
Objednací kód
3
50096834
Kit Sub PCB frequency out
Číslo výkresu
Objednací kód
4
50096835
Číslo výkresu
Objednací kód
6
50096836
Číslo výkresu
Objednací kód
5
50096837
Kit display modul Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50096755
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094017
Kit connec. board In/Output Wall encl
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094014
Kit connec.plate 90/93 1CH wall enclo.
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50099256
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50099257
Kit Terminal protective Cover Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
16
71008445
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Číslo výkresu
Objednací kód
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Číslo výkresu
Objednací kód
2
50094004
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
17
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
18
50094029
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
21
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Číslo výkresu
Objednací kód
19
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
20
50094040
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 cable glands M20x1,5
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50094984
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
14
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
13
50096841
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kit Seal cover to Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
11
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50094050
Sensor pair-40...80oC Prosonic F DDU18
Sensor pair0...170oC Prosonic F DDU 18
Sensor 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Prosonic Flow 93, transmitter
Prosonic Flow P, flow sensor set
Prosonic Flow 91/93/93T,sensor cable set
Prosonic Flow W/P, sensor holder set
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow 91/93 W/P, conduit adapter
Coupling medium, Prosonic Flow
Prosonic Flow 93,retro fit kit In/Out
Transmitter 91/90/93, Mounting set
Prosonic Flow 93, software package
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše