©Endress+Hauser
Nástupce
Cenově výhodné mezipřírubové (sendvičové) provedení v kompaktní nebo oddělené verzi. Vhodné pro všechny základní aplikace, výměna deskové clony se provádí 1 : 1.
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Nadpis výrobku
Space saving volume flow meter for measurement of basic liquid / gas /steam applications
Rozsah jmenovité světlosti
Max. procesní tlak
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Teplotní rozsah média
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / +842°F on request
Zobrazení/obsluha
Two line liquid crystal display Push buttons Quick Setup
Výstupy
4...20mA Pulse/Frequency Status PFM
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Nadpis výrobku
Space saving volume flow meter for measurement of basic liquid / gas /steam applications
Rozsah jmenovité světlosti
Max. procesní tlak
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Teplotní rozsah média
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / 842°F on request
Zobrazení/obsluha
Two line liquid crystal display Push buttons Quick Setup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Nadpis výrobku
Space saving volume flow meter for measurement of basic liquid / gas /steam applications
Rozsah jmenovité světlosti
Max. procesní tlak
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Teplotní rozsah média
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / 842°F on request
Zobrazení/obsluha
Two line liquid crystal display Push buttons Quick Setup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Nejstahovanější
PROWIRL 72
Technical InformationRM
Vortex Flow Measuring System for reliable flow measurement of gas,
steam
and liquids.
EN
CS
BG DE FR IT PL RO RU
01/12/2003
01/01/2003
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2003
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI062DEN.pdf
107 dokumenty
PROWIRL 72
Technical InformationRM
Vortex Flow Measuring System for reliable flow measurement of gas, steam and liquids.
EN
CS
Bulgarian German French Italian Polish Romanian Russian
01/12/2003
01/01/2003
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2003
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI062DEN.pdf
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W
Technical Information
Vortex Flow Measuring System
EN
CS
German French Italian Japanese Polish Russian Chinese
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Jazyk:
English
Verze:
01/11/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00070DEN_1411.pdf
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
Prowirl72_BA084dcz.pdf
Proline Prowirl 72
PROFIBUS-PA
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
CS
German Polish Russian
09/11/2011
14/03/2007
01/12/2005
01/03/2004
01/01/2003
Jazyk:
English
Verze:
09/11/2011
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA00085DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 72
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
CS
German Russian
09/11/2011
01/04/2007
01/12/2005
01/06/2004
Jazyk:
English
Verze:
09/11/2011
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA00095DEN_1311.pdf
EN
CS
German Spanish French Italian Portuguese Chinese
10/11/2011
01/01/2011
01/12/2007
Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2007
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
Prowirl72_KA030dcs_1207.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
CS
German
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01055DA2_0623-00.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
CS
German
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN
CS
German
16/10/2023
01/09/2017
14/01/2016
28/11/2013
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01085DA2_0423-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
CS
German
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit meas. amplifier PW 72 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50103475
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50103476
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50103477
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50103478
Kit I/O-board PW72/73 FF Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50107084
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50106382
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50106384
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50106383
Kit I/O-board PW72/73 FF Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50107085
Kit conn. board PW72/73PROFIB.PA/FF Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50106385
Kit display 72/73/92F(HART) 12 languages
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50103472
Kit display 72/73 (HART) 15 languages
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71123423
Kit display72/73/92F(FF/PA) 12 languages
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50103473
Kit display 72/73 (FF/PA) 15 languages
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71123425
Kit preamplifier PW 72/73
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50103474
Kit connec. board PW72/73 FS elect Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50103884
Kit connec. board PW72/73 FS sens Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
H
50103885
Kit Terminal Block 72/73/92F
Číslo výkresu
Objednací kód
25
50108141
Kit cover 72/73/92F with window
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50103526
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50103527
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50103527
Kit cover connection compart. Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50106386
Kit cover PW72/73 FS sens
Číslo výkresu
Objednací kód
20
50103883
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098036
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured,Transm.
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71120601
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured, Sensor
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71120602
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098037
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50094984
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50094984
Kit Ground terminal/Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
3
50097147
Kit Circuit board 72/73 field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
4
50103528
Kit Display carrier 72/73/92F field hous
Číslo výkresu
Objednací kód
5
50103529
Kit gaskets housing PW72/73 compact
Číslo výkresu
Objednací kód
6
50103892
Kit gaskets housing PW72/73 FS
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50103893
Kit cable PW72/73 remote version 10m
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50103484
Kit cable PW72/73 remote version 10m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50103485
Kit cable PW72/73 remote version 30m
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50103486
Kit cable PW72/73 remote version 30m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50103487
Kit cable PW72/73 FS armoured, 10m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71109659
Kit cable PW72/73 FS armoured, 15m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71109660
Kit cable PW72/73 FS armoured, 20m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71109661
Kit cable PW72/73 FS armoured, 30m Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
22
71109663
Kit 2 Centering rings DN 15 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106030
Kit 2 Centering rings DN 15 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106031
Kit 2 Centering rings DN 15 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106032
Kit 2 Centering rings DN 15 JIS 10/20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106033
Kit 2 Centering rings DN 25 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106034
Kit 2 Centering rings DN 25 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106035
Kit 2 Centering rings DN 25 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106036
Kit 2 Centering rings DN 25 JIS 10/20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106037
Kit 2 Centering rings DN 40 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106038
Kit 2 Centering rings DN 40 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106039
Kit 2 Centering rings DN 40 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106040
Kit 2 Centering rings DN 40 JIS 10/20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106041
Kit 2 Centering rings DN 50 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106042
Kit 2 Centering rings DN 50 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106043
Kit 2 Centering rings DN 50 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106044
Kit 2 Centering rings DN 50 JIS 10/20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106045
Kit 2 Centering rings DN 80 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106046
Kit 2 Centering rings DN 80 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106047
Kit 2 Centering rings DN 80 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106048
Kit 2 Centering rings DN 80 JIS 10K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106049
Kit 2 Centering rings DN 80 JIS 20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106050
Kit 2 Centering rings DN100 DIN PN 16
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106051
Kit 2 Centering rings DN100 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106052
Kit 2 Centering rings DN100 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106053
Kit 2 Centering rings DN100 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106054
Kit 2 Centering rings DN100 JIS 10K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106055
Kit 2 Centering rings DN100 JIS 20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106056
Kit 2 Centering rings DN150 DIN PN 16
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106057
Kit 2 Centering rings DN150 DIN PN 40
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106058
Kit 2 Centering rings DN150 ANSI150LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106059
Kit 2 Centering rings DN150 ANSI300LBS
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106060
Kit 2 Centering rings DN150 JIS 10K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106061
Kit 2 Centering rings DN150 JIS 20K
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50106062
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše