©Endress+Hauser
Nástupce
Univerzální standardní průtokoměr pro průmysl úpravy a čištění vod
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_34667_1508941375. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Vlastnosti senzoru
Bezpečný spolehlivý dlouhodobý provoz – robustní kompletně svařený senzor. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu. Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P).
Vlastnosti převodníku
std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956.
Rozsah jmenovité světlosti
Max. procesní tlak
PN 6–40 Cl 150–300 JIS 10–20K AWWA třída D AS 2129, tabulka E AS 4087 PN 16
Teplotní rozsah média
−20 až +80 °C (−4 až +176 °F)
Rozsah okolní teploty
−20 až +60 °C −40 až +60 °C (volitelně)
Stupeň ochrany
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej Dotykové ovládání
Výstupy
4–20 mA Pulzní/frekvenční (aktivní/pasivní) Relé Stav
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Nejstahovanější
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
DE ES FR IT PL
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 50W, 53W
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow of conductive fluids in
water or
wastewater applications
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI00046DEN_1317.pdf
200 dokumenty
Proline Promag 50W, 53W
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow of conductive fluids in water or wastewater applications
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Turkish Chinese
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI00046DEN_1317.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German Spanish French Italian Polish
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 MODBUS RS485.
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA118DEN.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German Russian
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
BA00052DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
10.3 MB
Název souboru:
BA00117DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 53 PROF IBUS-DP/-PA.
EN
CS
German Spanish French Italian Polish
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Jazyk:
English
Verze:
28/06/2010
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA054DEN_0610.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
CS
German
05/05/2010
01/03/2002
Jazyk:
English
Verze:
05/05/2010
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA051DEN_0709.pdf
Proline Promag 53
HART
Návod na obsluhu
Magneticko-indukcní systém pro merení prutoku vodivých kapalin v uzavreném potrubí. Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2005
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
Promag53_BA047Dcs_0305.pdf
Proline Promag 53
HART
Popis funkcí
Magneticko-indukcní systém pro merení průtoku. Popis funkcí, doplnující dokumentace k Návodu na obsluhu.
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Russian
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2005
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
Promag53_fce_Ba048Dcs_0305.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German Spanish French Italian Dutch Portuguese Chinese
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
KA00028DEN_1717.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039468
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106088
Kit meas. amplifier 53 WEA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039458
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106085
Kit meas. amplifier 53 WEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039454
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106090
Kit meas. amplifier 53 SEA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039460
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106087
Kit meas. amplifier 53 SEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039456
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106089
Kit meas. amplifier 53 EES HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039459
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106086
Kit meas. amplifier 53 EES HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039455
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50108134
Kit meas. amplifier 53 CN HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039461
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50108133
Kit meas. amplifier 53 CN HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039457
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261676
Kit amp. 53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261679
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261680
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261682
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261684
Kit amp. 53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261685
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261686
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261687
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261688
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261689
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261690
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261692
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261693
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71261694
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039478
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039476
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71095037
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71105712
Číslo výkresu
Objednací kód
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Číslo výkresu
Objednací kód
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Číslo výkresu
Objednací kód
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Číslo výkresu
Objednací kód
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71039489
Číslo výkresu
Objednací kód
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Číslo výkresu
Objednací kód
4
71039492
Číslo výkresu
Objednací kód
5
50096836
Číslo výkresu
Objednací kód
5
50096836
Číslo výkresu
Objednací kód
5
71039491
Číslo výkresu
Objednací kód
5
71039491
Číslo výkresu
Objednací kód
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Číslo výkresu
Objednací kód
37
71105711
Kit display modul Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
J
50096755
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Číslo výkresu
Objednací kód
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Číslo výkresu
Objednací kód
G
71105709
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Číslo výkresu
Objednací kód
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Číslo výkresu
Objednací kód
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Číslo výkresu
Objednací kód
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Číslo výkresu
Objednací kód
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Číslo výkresu
Objednací kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Číslo výkresu
Objednací kód
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50094004
Kit S-Dat Promag 53 programmed
Číslo výkresu
Objednací kód
S
71003948
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
26
50094038
Repair kit cover, remote version
Číslo výkresu
Objednací kód
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50094984
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71029352
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50098024
Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435
Promag, cable remote version
Promag 53, retro fit kit In/Output
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
Promag 53/55, software package
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše