![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/sensor_400_800_w_ip67_rv.jpg)
![Magneticko-indukční průtokoměr – Proline Promag W 800 Magneticko-indukční průtokoměr – Proline Promag W 800](/__image/a/22683/k/7207f21cb5106bb108b702e2db16ca4855e063ec/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promag_W_800_Horiz_PGp___PP_01.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 800 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN CS 25/02/201402/08/201323/04/2012Jazyk:
English
Verze:
25/02/2014
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
TI00117DEN_0314.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 800 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 25/02/201431/07/201323/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
25/02/2014
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
BA00148DCS_0314.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Stručný návod na obsluhu
Elektromagnetický průtokoměr
EN CS 21/11/201425/02/201431/07/201323/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2013
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
PromagW800_KA00056Dcs_0213.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Promag Stručné pokyny k obsluze
Proline Promag
Část 1 z 2
Magneticko-indukční senzorEN CS 01/04/201701/08/201601/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2017
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01216DCS_0317.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Průtokoměr Proline Promag W
Magneticko-indukční senzor
EN CS 01/08/202215/01/202201/09/202103/05/202101/01/2020Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA01266DCS_1122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Activating the battery on connection B2 Installation Instructions
Promag 800 L, W
EN CS 03/07/201727/11/2012Jazyk:
English
Verze:
03/07/2017
Velikost souboru:
198.5 KB
Název souboru:
EA01044DA2_0217.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN CS 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN CS 01/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
520.1 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing spare parts Installation Instructions
Promag 800 Compact Version, Remote Version
EN CS 01/10/201819/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
539.7 KB
Název souboru:
EA01026DA2_0218.pdf
-