

Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag 55H Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System
The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content
diagnosticsEN CS 28/04/201701/05/201201/03/201101/05/201011/02/2010Jazyk:
English
Verze:
28/04/2017
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
TI00096DEN_1517.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promag 55 Popis funkcí
Popis funkcí prístroje.
Doplnková dokumentace k návodu na obsluhu pro Proline Promag 55.EN CS 19/10/200901/11/200701/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2006
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
Promag55_fce_Ba120Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN CS 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Jazyk:
English
Verze:
01/02/2011
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promag 55 Návod na obsluhu
Elektromagnetický prutokomer k merení průtoku vodivých
kapalin v uzavrených potrubích.
Popis funkcí v samostatné dokumentaci.EN CS 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2006
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
Promag55_BA119Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 27/11/201701/12/200901/09/2006Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
5.6 MB
Název souboru:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN CS 01/12/200901/09/2006Jazyk:
English
Verze:
01/12/2009
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
8.7 MB
Název souboru:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN CS 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Jazyk:
English
Verze:
27/04/2021
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
KA00029DEN_1721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN CS 15/11/201818/11/2011Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN CS 15/10/202401/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-