
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Volitelná možnost: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F) -
Max. procesní tlak
PN 63, třída 300, 40K
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
Připojení: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Promass P 100 podává vysoký výkon měření bez jakýchkoliv kompromisů. Obsahuje jednu ohnutou měřicí trubici, která je plně čistitelná a samovyprazdnitelná. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na velmi malém prostoru. Je určen pro aplikace ve sterilním prostředí, kde prostor hraje důležitou roli. Promass P 100 bývá často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení.
Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita nebo hustota
Je určen pro aplikace ve sterilních podmínkách v biotechnologickém průmyslu.
Vlastnosti zařízení
Odpovídá normám ASME BPE, 3-A, EHEDG a obsahuje nízkou hladinou delta feritů
Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L)
Po čištění metodou CIP/SIP je možno brzy pokračovat v práci
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K
K dispozici je místní displej
Výhody
Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá příslušným normám
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před potrubím a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní ovládání, které vám ušetří čas – není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná verifikace – Heartbeat Technology
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass P 100
Anglická verze - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Anglická verze - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202301/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA01431DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202301/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA01431DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01067DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 HART
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
BA01192DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
BA01059DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01253DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01036DEN_0217.pdf
-