
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,75 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 18 000 kg/h (0 až 662 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
-
Max. procesní tlak
350 bar (5 080 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
Připojení: 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Promass G slouží k bezpečnému a přesnému měření kapalin a plynů ve vysokotlakých aplikacích až do 350 bar. Pojistná membrána a procesní přípojky se závitem zaručují snadnou a bezpečnou integraci. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, přístroj podává plný výkon měření na velmi malém prostoru. Byl vyvinut pro aplikace, ve kterých prostor hraje důležitou roli. Promass G 100 je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení.
Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota
Přesné měření kapalin a plynů ve vysokotlakých aplikacích.
Vlastnosti zařízení
Procesní připojení vnitřními závity
Procesní tlak až do 350 bar
K dispozici je pojistná membrána
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
Přednastavená zástrčka
K dispozici je místní displej
Výhody
Snadná a bezpečná integrace do procesu – závitová připojení
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k instalaci (EA)
Activating application packages
Anglická verze - 03/2020
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl 200, t-mass 150
EN CS 03/03/202015/02/2019Jazyk:
English
Verze:
03/03/2020
Velikost souboru:
406.9 KB
Název souboru:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Anglická verze - 10/2017
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promass G 100 Technical Information
Coriolis flowmeter
The extremely compact high-pressure sensor with ultra-compact
transmitterEN CS 01/12/201501/11/2014Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
TI01189DEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass G 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/2014Jazyk:
English
Verze:
01/11/2014
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01345DEN_0114.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass G 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/2014Jazyk:
English
Verze:
01/11/2014
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01347DEN_0114.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass G 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
BA01433DEN_0115.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass G 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/2014Jazyk:
English
Verze:
01/11/2014
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
BA01348DEN_0114.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass G 100 HART Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/2014Jazyk:
English
Verze:
01/11/2014
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01346DEN_0114.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01036DEN_0217.pdf
-