Průtokoměr napájený po smyčce s minimálními provozními náklady. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,25 % Objemový průtok (kapalina): ±0,25 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,75 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +140 °C (−40 až +284 °F)
Rozsah okolní teploty
−40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně verze s odděleným displejem
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Žádná
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN, 3-A
Bezpečnost výrobku
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Nadpis výrobku
Průtokoměr napájený po smyčce s minimálními provozními náklady. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,25 % Objemový průtok (kapalina): ±0,25 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,75 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +140 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný, 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně verze s odděleným displejem
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Žádná
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Remote display FHX50 please order with
separate order structure.
další díly
Plug M12, VA
další díly
Objednací kód
71296840
Electronic Promass 200 / TB2
Elektronika
Číslo výkresu
Objednací kód
30
XPD0001-
Cable FHX50, 5m
další díly
Objednací kód
71206552
Cable FHX50, 10m
další díly
Objednací kód
71206554
Cable FHX50, 20m
další díly
Objednací kód
71206555
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
V/V modul
Číslo výkresu
Objednací kód
34
XPD0015-
Cable FHX50, 30m
další díly
Objednací kód
71206556
Terminal set 2-wire, I/O module
Svorky
Číslo výkresu
Objednací kód
37
71110280
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
V/V modul
Číslo výkresu
Objednací kód
34
XPD0016-
Display module, SD02, push buttons
Displej
Číslo výkresu
Objednací kód
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Displej
Číslo výkresu
Objednací kód
40
XPD0025-
Cover GT18 316L, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71110281
Cover GT18 316L, sight glass, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71110282
Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71110291
Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71110284
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71185516
Cover GT20 Alu, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71110299
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71110297
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71110302
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Kryt
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71185517
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50103658
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71069285
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1,5/G 1/2" (plug brass)
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71115505
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2"(plug brass)
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71115509
Kit Cable gland Profibus PA
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Připojení (elektrické)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50094984
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Těsnění
Číslo výkresu
Objednací kód
65
71110303
Housing filter 316L, GT18, 1 set
Filtr
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71115174
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Filtr
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71115175
Set housing securing clamps
Pouzdro/příslušenství pouzdra
Číslo výkresu
Objednací kód
17
71115176
Transmitter Promass 200, 8X2BXX, <=DN50
další díly
Objednací kód
8X2BXX-
Spare RFID TAG
další díly
Objednací kód
XPRFID-
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Objednací kód
71162242
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .