Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.5 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K, 400 bar (5 800 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Promass A je známý pro své velmi přesné měření malých množství kapalin a plynů, a to jak za vysokých, tak i za nízkých tlaků. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na malém prostoru. Promass A 100 bývá často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení. Díky svému ultrakompaktnímu hygienickému tělesu z nerezové oceli je vhodný i do nejmenších aplikací.
Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro nepřetržitou kontrolu procesu.
Vlastnosti zařízení
Nominální průměr: DN 1 až 4
Procesní tlak až do 400 bar
Teplota média až do +205 °C
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K
K dispozici je místní displej
Výhody
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass A 100
Anglická verze - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
TI01104DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Add On Profile (AOP)
Add On Profile (AOP) - Promass 100 - EtherNet/IP
Language neutral - 02/2021
Rockwell Automation, RA RSLogix 5000, V15 and later
Jazyk:
Language neutral
Verze:
10/02/2021
Velikost souboru:
232 MB
Název souboru:
EH_EIP_FL_Promass100_0x104A_AOP_1.66.01.zip
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass A 100
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
TI01104DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass A 100 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202431/12/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01182DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
BA01424DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass A 100 HART
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202410/06/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.9 MB
Název souboru:
BA01187DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass A 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN CS 01/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/04/2013
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01179DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202431/12/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA01246DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01036DEN_0217.pdf
-