Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má metrologické certifikáty celosvětově uznávané. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) fázově posunutý pulzní Reléový
Vstupy
1 modulární vstup: stav
Digitální komunikace
HART Modbus RS485
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn), MC, NTEP
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) fázově posunutý pulzní Reléový
Vstupy
1 modulární vstup: stav
Digitální komunikace
HART Modbus RS485
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn), MC
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Charakteristika / Aplikace
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro obchodní měření.
Průměrná teplota
−20 až +65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
Procesní tlak
PN 16–100 Cl 150–600 JIS 10–63K
Smáčené části
904L/1.4539 slitina C−22/2.4602
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční (10 kHz, fázový posun 90°, aktivní/pasivní) relé/stav
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA TI IS
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (prémiová kalibrace). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření; zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .