
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Cubemass C je osvědčený senzor k měření velmi malých průtoků ve skidech, zkušebních tratích a v průmyslové robotice. Jeho přesnost není negativně ovlivňována ani vysokým tlakem, ani kolísáním podmínek průtoku. Ultrakompaktní převodník poskytuje plný výkon s minimálními požadavky na prostor a umožňuje hladkou integraci do systému. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů.
Vlastnosti přístroje
Jmenovitá světlost: DN 1 až 6
Procesní tlak až do 400 bar
Teplota média až do +205 °C
Robustní těleso ultrakompaktního převodníku
Přednastavená zástrčka
K dispozici je místní displej
Výhody
Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)
Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Cubemass C 100
Anglická verze - 06/2020
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
5.7 MB
Název souboru:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Anglická verze - 03/2018
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
5.7 MB
Název souboru:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202001/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
BA01425DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/04/2013
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA01178DEN_0113.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202031/12/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01247DEN_0320.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Cubemass C 100 HART
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202011/06/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
5.1 MB
Název souboru:
BA01188DEN_0320.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Cubemass C 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN CS 01/06/202031/12/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2020
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01183DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Cubemass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01063DEN_0115.pdf
-