Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolisův průtokoměr – Proline Promass H 100

Proline Promass H 100
Coriolisův průtokoměr

Chemicky odolný jednotrubicový průtokoměr s ultrakompaktním převodníkem

8H1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn, pouze tantal): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    Tantal: −50 až +150 °C
    Zirkon: −50 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: tantal 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Připojení: tantal; 702 (UNS R60702)

Oblast použití

Chemicky odolný jednotrubicový design Promass H je určen pro aplikace, kde je vyžadována nejvyšší odolnost proti korozi. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku dnes dostupným na trhu zaručuje plnou funkčnost na minimálním prostoru. Promass H 100 byl vytvořen pro aplikace, kde prostor hraje důležitou roli. Často ho volí systémoví integrátoři, projektanti měřicích stanic a výrobci zařízení.

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzických vlastnostech média, jako jsou viskozita nebo hustota

  • Vysoce přesné měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi.

Vlastnosti zařízení

  • Měřicí trubice jsou vyrobeny z tantalu nebo zirkonu

  • Jmenovitý průměr: DN 8 až 50 (3/8 až 2")

  • Teplota média až do +205 °C

  • Robustní, ultrakompaktní těleso převodníku

  • Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Výhody

  • Maximální bezpečnost u chemicky agresivních médií – díly, které jsou s nimi v kontaktu, jsou korozivzdorné

  • Méně procesních měřicích míst – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před a za průtokoměrem

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na minimálním prostoru

  • Místní ovládání, které vám ušetří čas – není potřeba další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná verifikace – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products