Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Radiometrické měření hladiny

Kontinuální měření hladiny a bodová detekce hladiny v kapalinách a sypkých látkách pomocí zařízení Gamma.

Radiometrické měření hladiny
9 Výrobky
Filtrovat X icon

Radiometrické měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O radiometrickém měření hladiny

Radiometrické měření hladiny pomocí ochranného kontejneru zářiče a zařízení Gammapilot poskytuje spolehlivé měřené hodnoty v případech, kde jiné principy měření již nelze využívat z důvodu extrémních procesních podmínek nebo kvůli daným mechanickým, geometrickým či konstrukčním podmínkám. Radiometrická zařízení jsou konstruována pro účely bezkontaktní detekce limitní hladiny, průběžné měření hladiny, rozhraní a hustoty v kapalinách, sypkých materiálech, suspenzích nebo kalech. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment radiometrických zařízení.

Pomocí radiometrických měřicích zařízení lze vyřešit čtyři měřicí úlohy (průběžné měření hladiny, hustoty, rozhraní a detekce limitní hladiny), a to i za extrémních procesních podmínek. Záření gama z ochranného kontejneru zářiče je emitováno téměř netlumené pouze v jednom směru a je tlumeno ve všech ostatních směrech. To zaručuje maximální bezpečnost personálu a spolehlivé měření.

Radiometrické měření: princip měření

Zdroj záření gama, izotop cesia nebo kobaltu, emituje záření gama, které je tlumeno při průchodu materiálem. Výsledky měření vycházejí z absorpce záření měřeným produktem, jejíž míra se mění současně se změnami hladiny. Měřicí systém se skládá ze zdroje záření, ochranného kontejneru zářiče a kompaktního převodníku sloužícího jako přijímač.

Výhody

  • Bezkontaktní měření zvnějšku
  • Pro extrémní měřicí úlohy, kde již nelze využívat jiné principy měření
  • Ochranný kontejner zářiče s manuálním nebo pneumatickým zapnutím/vypnutím a visacím zámkem, vložkovým zámkem nebo aretačním šroubem pro zajištění nastavené polohy