PřesnostTyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in) Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)
Procesní teplota−50...+200 °C (−58...+392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlakuVakuum až 40 bar (vakuum až 580 psi)
Max. měřená vzdálenostTyč: 10 m (33 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9 Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4
PřesnostTyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in)
Procesní teplota−50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlakuVakuum až 40 bar (vakuum až 580 psi)
Max. měřená vzdálenostTyč: 4 m (13 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m ... 30 m (82 ft ... 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m ... 45 m (98 ft ... 148 ft) min. DK > 1,9
PřesnostTyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in) Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)
Procesní teplotaXT: −196...+280 °C (−321...+536 °F) HT: −196...+450 °C (−321...+842 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlakuVakuum až 400 bar (vakuum až 5 800 psi)
Max. měřená vzdálenostTyč: 10 m (33 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9 Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4
PřesnostTyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in)
Procesní teplota−40 až +150 °C
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlakuVakuum až 16 bar (Vakuum až 232 psi)
Max. měřená vzdálenostTyč: 4 m min. DK > 1,4 Lano: 20 m až 25 m min. DK > 1,4; 25 m až 30 m min. DK > 1,6; 30 m až 45 m min. DK > 1,9
Hlavní smáčené dílyTyčová sonda: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Lanová sonda: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Měření hladiny radarem s vedenými impulzy
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Měření hladiny pomocí radarů s vedenými impulzy s instalací senzoru Levelflex v orientaci shora dolů je dokonale vhodné pro všechna průmyslová odvětví. Senzor radaru s vedenými impulzy s jednoduchým uvedením do provozu a bezproblémovým provozem šetří čas i peníze. K použití v širokém rozsahu různých aplikací – ať v jednoduchých zásobních nádržích, v korozivních či agresivních médiích, nebo v aplikacích s těžkými podmínkami. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment zařízení Levelflex pro využití měření pomocí radarů s vedenými impulzy.
Měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy je vhodné pro měření kapalin a sypkých materiálů. Stav povrchu média hraje zanedbatelnou úlohu díky bezpečnému vedení odražených vln. Měření není ovlivňováno turbulencemi na povrchu kapalin, tvorbou pěny ani sklonem povrchů v různých úhlech či trychtýřovitými útvary na výstupech, které vznikají v sypkých materiálech. Radar s vedenými impulzy je rovněž ideální volbou pro měření rozhraní.
Měření pomocí radaru s vedenými impulzy: princip měření
Levelflex pracuje s vysokofrekvenčními radarovými impulzy, které jsou vysílány a vedeny podél tělesa sondy. Jakmile impulz dorazí k povrchu média, část impulzu se odrazí zpět v důsledku změny hodnoty Dk (relativní dielektrická konstanta). Doba (Time-of-Flight) mezi vysláním a přijetím impulzu se uvnitř přístroje měří a analyzuje a je přímo vytvořena hodnota vzdálenosti mezi procesním připojením a povrchem produktu.
Výhody
Spolehlivé měření: není ovlivňováno povrchem média, překážkami ani usměrňovači toku v zásobníku
Zvýšení bezpečnosti měření prostřednictvím vyhodnocení na konci sondy (End-of-Probe – EoP)
Bezpečné měření také během plnění zásobníku
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .