

Oblast použití
Převodník TMD1 se používá v kombinaci s přístrojem polní instrumentace řady LT pro dálkový přenos hladiny nádrže. Převodník TMD1 komunikuje prostřednictvím různých protokolů, jako V1, BCD, Sakura, k přenosu výšky hladiny, teploty a alarmu.
Okolní teplota, typ odolný proti povětrnostním vlivům: −20 až +60 °C, nevýbušné provedení: −20 až +40 °C
Výhody
Kalibrace a nastavení pro výstup přenosu lze provést pomocí přenosného terminálu (HHT, handheld terminal) po instalaci převodníku
Moduly pro výstup dálkového přenosu, konverzi analogové/digitální teploty, nastavení úrovně alarmu a výstupu pro externí ovládání přístroje atd. jsou k dispozici
Teplotní senzor HART lze připojit prostřednictvím komunikace HART
Připojení může být provedeno ke stávajícím nebo nově namontovaným měřicím přístrojům nádrže jen nainstalováním modulů
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN CS 28/12/201813/07/2017Jazyk:
English
Verze:
28/12/2018
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN CS 01/12/201001/09/2008Jazyk:
Japanese
Verze:
01/12/2010
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN CS 08/11/202427/12/201913/07/2017Jazyk:
English
Verze:
08/11/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN CS 28/12/201813/07/2017Jazyk:
English
Verze:
28/12/2018
Velikost souboru:
1010.2 KB
Název souboru:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Jazyk:
Japanese
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN CS 28/12/201813/07/2017Jazyk:
English
Verze:
28/12/2018
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Jazyk:
Japanese
Verze:
22/04/2014
Velikost souboru:
479.8 KB
Název souboru:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Jazyk:
Japanese
Verze:
30/11/2012
Velikost souboru:
151.1 KB
Název souboru:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIISJazyk:
Japanese
Verze:
08/12/2017
Velikost souboru:
66.9 KB
Název souboru:
TIIS_T64016_TMD1500_[H29_2017].pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJazyk:
Japanese
Verze:
01/12/2023
Velikost souboru:
203.2 KB
Název souboru:
TIIS_T64016_TMD1500_2023.pdf
-