Nástupce
Kompaktní převodník pro detekci limitní hladiny, kontinuální měření výšky hladiny, měření rozhraní a hustoty
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Charakteristika/aplikace
Kompaktní převodník bezkontaktní technika měření pro extrémní procesní podmínky (teplota, tlak)
Měření rozhraní
Rozhraní kapalina/kapalina, rovněž s emulzní vrstvou, a rozhraní kapalina / nerozpuštěná látka
Speciální produkty
Rozhraní, měření hustoty a hmotnosti
Okolní teplota
−40...60 °C (−40...140 °F), S chladicím pláštěm: 0...120 °C (32...248 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Procesní připojení hygienické
Délka senzoru
Scintilátor PVT 400 mm ... 2 000 mm > 2 000 mm kaskádový režim
Max. měřená vzdálenost
Neomezený rozsah měření Kaskáda
Komunikace
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Komponenta
Izotop: FSG60, FSG61 Zdrojový kontejner: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Displej: FHX40 Montážní příslušenství: FHG60
Speciální produkty
Kaskáda pro vysoké zásobníky
Okolní teplota
−40...60 °C (−40...140 °F), S chladicím pláštěm: 0...120 °C (32...248 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Procesní připojení hygienické
Délka senzoru
Scintilátor PVT 400 mm...2 000 mm > 2 000 mm kaskádový režim
Max. měřená vzdálenost
Neomezený rozsah měření Kaskáda
Komunikace
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Komponenta
Izotop: FSG60, FSG61 Zdrojový kontejner: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Displej: FHX40 Montážní příslušenství: FHG60
Okolní teplota
−40 až 60 °C, (32 až 248 °F) S chladicím pláštěm: 0–120 °C (32–248 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Procesní připojení hygienické
Délka senzoru
PVT scintilátor 200 mm PVT scintilátor 400 mm NaI scintilátor 50 × 50 mm
Komunikace
4-20mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Komponenta
Izotop: FSG60, FSG61 Ochranný kryt zdroje: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Okolní teplota
−40 až 60 °C (−40 °F až +140 °F) S chladicím pláštěm: 0 až 120 °C (32 °F až 248 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Procesní připojení hygienické
Délka senzoru
PVT scintilátor 200 mm PVT scintilátor 400 mm NaJ scintilátor 50 × 50 mm
Komunikace
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Komponenta
Izotop: FSG60, FSG61 Ochranný kryt zdroje: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Charakteristika / Aplikace
Kompaktní převodník se vstupem PT100 pro kompenzaci teploty
Průměrná teplota
−40 °C až 50 °C / 60 °C s chladicím pláštěm 0 °C až 120 °C
Délka senzoru
NaJ scintilátor 50 × 50 mm PVT scintilátor 200–400 mm
Výstup
4-20mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certifikáty / Schválení
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI, GOST
Komponenty
Izotop: FSG60 Ochranný kryt zdroje: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000
Jiná povolení a certifikáty
Nejstahovanější
Gammapilot M FMG60
Radiometric measurement
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
21/08/2020
10/07/2018
27/05/2014
06/03/2013
22/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
21/08/2020
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
TI00363FEN_1720.pdf
144 dokumenty
Source Container QG 2000
Technical Information
Container with sliding source support rod for manual or pneumatic ON/OFF switching
EN
CS
Bulgarian German French Japanese Polish Russian Chinese
12/05/2014
30/04/2003
Jazyk:
English
Verze:
12/05/2014
Velikost souboru:
268 KB
Název souboru:
TI00346FEN_1314.pdf
Gamma Radiation Sources
Technical Information
For level, limit, density and interface measurement; conform to strict safety standards
EN
CS
Bulgarian German Polish Russian
01/09/2002
Jazyk:
English
Verze:
01/09/2002
Velikost souboru:
288.3 KB
Název souboru:
TI213FEN.PDF
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
21/08/2020
10/07/2018
27/05/2014
06/03/2013
22/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
21/08/2020
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
TI00363FEN_1720.pdf
Source Container QG020/100
Technical Information
Container with rotary insert for holding source and for maual switch-ON/switch-OFF
EN
CS
Bulgarian German French Japanese Polish Russian
30/06/2005
Jazyk:
English
Verze:
30/06/2005
Velikost souboru:
543.8 KB
Název souboru:
TI264Fen.pdf
Gammapilot M FMG60
4-20mA HART, PA, FF
Description of Instument Functions
Compact transmitter for non-invasive limit detection, level, interface layer and density measurement
EN
CS
Danish German Spanish French Japanese Russian
06/03/2013
01/06/2007
29/03/2007
04/11/2005
01/05/2005
Jazyk:
English
Verze:
06/03/2013
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
BA00287FEN_1312.pdf
Gammapilot M FMG60
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
CS
German French
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Jazyk:
English
Verze:
15/08/2018
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
BA00329FEN_1618.pdf
Návod na obsluhu Gammapilot M FMG60
Radiometrické merení výky hladiny
EN
CS
Bulgarian Danish German French Italian Japanese Polish Russian Chinese
15/08/2018
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
23/03/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
15/11/2004
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FMG60_BA236Fcs.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
CS
German
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Jazyk:
English
Verze:
15/08/2018
Velikost souboru:
6.2 MB
Název souboru:
BA00330FEN_1618.pdf
Service kit for Gammapilot M FMG60
Radiometric Measurement at very low background radiation
EN
CS
German Japanese
09/02/2009
Jazyk:
English
Verze:
09/02/2009
Velikost souboru:
322.6 KB
Název souboru:
KA289FA2_0209.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Brief Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
CS
German French Russian Chinese
13/08/2018
06/03/2013
29/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
13/08/2018
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
KA01094FEN_1518.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover FMG60, Ex ia (IS), 316L, gasket
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52028420
Cover FMG60, Ex ia (IS), Alu, gasket
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71261143
Cover FMG60, Ex d (XP), 316L, gasket
Číslo výkresu
Objednací kód
25
52028467
Cover FMG60, Ex d (XP) Alu, gasket
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71261142
Fixing cooling tube FMG60/FHG65
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71071848
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Rod arm elbow, pipe retainer, FHG60
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=200mm
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=400mm
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=800mm
Cooling tube FMG60, 316L,PVT L=1200mm
Cooling tube FMG60, 316L,PVT L=1600mm
Cooling tube FMG60, 316L,PVT L=2000mm
Cooling tube FMG60, 316L, NaI crystal
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71003005
Collimator radial, NaI crystal
Mounting accessory ref. source FMG60
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše