
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
do 0,4 mm
-
Procesní teplota
−200 °C ... 200 °C
(−328 °F ... 392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
6 bar abs
-
Max. měřená vzdálenost
22 m (72 ft)
-
Hlavní smáčené díly
316L, AlloyC276, PTFE
Oblast použití
Inteligentní hladinoměr Proservo NMS83 je určen pro vysoce přesné měření výšky hladiny kapalin v aplikacích obchodního měření a řízení zásob se schváleními NMi a PTB. Plní veškeré požadavky pro hygienické aplikace. Splňuje přesné požadavky řízení zásob v nádržích a řízení ztrát a je optimalizován z hlediska celkových úspor nákladů a bezpečného provozu.
Pro vysoce přesná obchodní měření hladiny piva, whisky, vína a saké.
Procesní připojení: příruby
Teplota: −200 až +200 °C
Tlak: 0 až +6 bar
Maximální měřicí rozsah: 22 m
Přesnost: ±0,4 mm
Mezinárodní schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu a certifikáty obchodního měření, ochrana proti přeplnění WHG, SIL
Výhody
Pro vysokou úroveň bezpečnosti byly hardware a software vyvinuty v souladu s IEC 61508, a to až na úroveň integrity bezpečnosti SIL3 (v homogenní redundanci)
Maximální spolehlivost a přesnost měření až do ±0,4 mm
Vyvinuto v souladu s mezinárodními metrologickými doporučeními, jako jsou OIML R85 a API MPMS
Místní a národní certifikace jako NMi nebo PTB pro aplikace obchodního měření
Snazší instalace a bezproblémový provoz díky snadnému propojení s většinou DCS systémů pomocí otevřených protokolů
Měření rozhraní mezi až třemi vrstvami kapalin, zaměřování dna nádrže, bodové měření a měření profilu hustoty
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proservo NMS83
Anglická verze - 12/2024
Tank Gauging
EN CS 27/12/202425/10/202310/11/202205/08/202013/07/2018Jazyk:
English
Verze:
27/12/2024
Velikost souboru:
13 MB
Název souboru:
BA01462GEN_0824-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proservo NMS83
Tank Gauging
EN CS 27/12/202425/10/202310/11/202205/08/202013/07/2018Jazyk:
English
Verze:
27/12/2024
Velikost souboru:
4.9 MB
Název souboru:
TI01250GEN_0824-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proservo NMS83
Tank Gauging
EN CS 27/12/202425/10/202310/11/202205/08/202013/07/2018Jazyk:
English
Verze:
27/12/2024
Velikost souboru:
13 MB
Název souboru:
BA01462GEN_0824-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proservo NMS83
Tank Gauging
EN CS 27/12/202410/10/202317/02/202320/07/201829/06/2017Jazyk:
English
Verze:
27/12/2024
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
GP01080GEN_0624-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Proservo NMS83
Měření v nádržích
EN CS 27/12/202431/10/202310/11/202205/08/202030/07/2018Jazyk:
Czech
Verze:
27/12/2024
Velikost souboru:
7 MB
Název souboru:
KA01206GCS_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN CS 30/11/2016Jazyk:
English
Verze:
30/11/2016
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN CS 28/02/201830/11/2016Jazyk:
English
Verze:
28/02/2018
Velikost souboru:
404 KB
Název souboru:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN CS 24/10/2017Jazyk:
English
Verze:
24/10/2017
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
EA01235GF3_0117.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN CS 30/09/201730/11/2016Jazyk:
English
Verze:
30/09/2017
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN CS 30/11/2016Jazyk:
English
Verze:
30/11/2016
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN CS 30/10/201719/10/2017Jazyk:
English
Verze:
30/10/2017
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
EA01225GF3_0317.pdf
-