©Endress+Hauser
Oblast použití
Okruh pro měření hustoty lze použít ve všech kapalných médiích pro detekci média, pro výpočet referenční hustoty, pro výpočet koncentrace kapaliny a k převedení hodnot na různé jednotky, jako např. °Brix, °Baumé, °API. Přídavné softwarové moduly, jako například pro stanovení referenční hustoty, inteligentní rozlišení médií a určení koncentrace, poskytují uživateli podporu při kontrole kvality. Certifikáty EEx ia, EEx de a EEx d ochrany proti výbuchu pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Přepočítávač hustoty FML621 pro měření hustoty, referenční hustoty, koncentrace kapalin.
Výhody
Měření se používá v nádržích a potrubích bez potřeby dalšího potrubí
Na výběr existuje velké množství procesních připojení: univerzální použití
Integrace stávajících měření teploty pro teplotní kompenzaci
Žádné mechanicky pohyblivé části: žádná údržba, bez opotřebení, dlouhá životnost
Stejné procesní připojení může poskytovat i ochranu čerpadla proti chodu nasucho
Pomocí přepočítávače hustoty FML621 lze provádět další výpočty, jako např. výpočet hmotnosti produktu
Integrované zařízení pro registraci dat podporuje uživatele během provozu a údržby
Výběr produktů z řady Extended
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Ušetřený čas a zvýšená bezpečnost
Zaměstnanci společnosti Returkraft pravidelně splňují a dokumentují všechny požadavky na SIL měřící body v zařízení
Přečtěte si celý příběh
Charakteristika / Aplikace
Přepočítávač hustoty Software nabízí pouze moduly pro hustotu, referenční hustotu, koncentraci kapalin a pro chytrou detekci médií
Výstup
4–20 mA Profibus DP Ethernet
Možnosti
Matematické schopnosti pro další kalkulace
Zvláštnosti
Konfigurace pomocí ReadWin2000
Nejstahovanější
TI Liquiphant FTL62 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01553FEN_0423-00.pdf
RS232 Verbindung
EA für RS232 Verbindung
Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
71044305.pdf
39 dokumenty
TI Liquiphant FTL63 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
30/09/2023
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI01714FEN_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL51B Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI01466FEN_0323-00.pdf
TI Liquiphant FTL62 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01553FEN_0423-00.pdf
Technical Information
Liquiphant M Density and Density Computer
FML621
Density computer for liquids Also for use in hazardous areas
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Italian Japanese Polish Russian Chinese
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Jazyk:
English
Verze:
08/10/2012
Velikost souboru:
800.4 KB
Název souboru:
TI00420FEN_1312.pdf
BA Liquiphant FTL51B Density
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
986.6 KB
Název souboru:
BA01974FEN_0323-00.pdf
Modul PROFINET („PROFINET coupler“) od V3.03.01
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
28/02/2020
Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2020
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
BA02024RCS_0120.pdf
BA Liquiphant FTL62 Density
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Slovak Chinese
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
927.2 KB
Název souboru:
BA02047FEN_0423-00.pdf
Liquiphant M Density FML621
Návod na obsluhu
Hustoměr
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Italian Japanese Polish Russian
25/03/2009
29/11/2007
Jazyk:
Czech
Verze:
29/11/2007
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FML621_BA335Fcs_1107.pdf
BA Liquiphant FTL63 Density
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
30/09/2023
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA02288FEN_0123-00.pdf
Modul DP slave („PROFIBUS coupler“) od V2.01.00
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Jazyk:
Czech
Verze:
03/02/2020
Velikost souboru:
717.2 KB
Název souboru:
BA00154RCS_1320.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Číslo výkresu
Objednací kód
7
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Číslo výkresu
Objednací kód
8
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Číslo výkresu
Objednací kód
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Číslo výkresu
Objednací kód
9
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Číslo výkresu
Objednací kód
11
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Číslo výkresu
Objednací kód
12
51004066
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Číslo výkresu
Objednací kód
16
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Číslo výkresu
Objednací kód
17
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Číslo výkresu
Objednací kód
19
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Číslo výkresu
Objednací kód
18
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collector
Číslo výkresu
Objednací kód
15
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Číslo výkresu
Objednací kód
13
51004912
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Číslo výkresu
Objednací kód
19
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Číslo výkresu
Objednací kód
9
51005954
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Číslo výkresu
Objednací kód
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Číslo výkresu
Objednací kód
16
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Číslo výkresu
Objednací kód
18
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Číslo výkresu
Objednací kód
17
51005960
Connector 4pin RMM/FML621 dig.output III
Číslo výkresu
Objednací kód
15
51010519
Connector 4pin RMM/FML621dig. input gray
Číslo výkresu
Objednací kód
18
51010520
Connector 4pin RMM/FM621 dig. input blue
Číslo výkresu
Objednací kód
18
51010521
Connector 4p RMM/FML621dig.input II gray
Číslo výkresu
Objednací kód
19
51010522
Connector 4p RMM/FML621dig.input II blue
Číslo výkresu
Objednací kód
19
51010523
Connector 4pin RMM/FML621 dig. output II
Číslo výkresu
Objednací kód
14
51010525
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC I non-Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71005487
Terminal plug-in 4p RMM/FML621 UITC I Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71005489
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC II nonEx
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71005491
Terminal plug-in4p RMM/FML621 UITC II Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71005492
Set, 10x fixing lever housing
Flat flexible cable display Ex RMx621
Číslo výkresu
Objednací kód
20
FML621C-
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše