Oblast použití
Plovákový spínač FTS20 je jednoduché a cenově efektivní řešení pro detekci limitní hladiny ve vhodných kapalinách. Používá se především v nádržích a nádobách jako ochrana čerpadel nebo hladinový alarm v otevřených nádržích, např. v kanalizačních sítích odpadních vod. Plovákový spínač má dvě možnosti výstupu, spínací signál NAMUR, nebo přepínací kontakt.
Limitní hladinový spínač pro vhodné kapaliny. Používá se v nádržích a nádobách jako prevence přeplnění nebo jako ochrana čerpadla. Různé senzorové/kabelové materiály, např. PP, PVC, PUR a CSM, umožňují použití v olejových nebo agresivních kapalinách a v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Teplota: −20 až +85 °C
Tlak: +3 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Spolehlivá a nákladově efektivní detekce limitní hladiny kapalin
Nejvyšší úroveň zabezpečení produktu a bezpečnost měření díky různým materiálům kabelů a senzorů pro různá média
Elektrické připojení podle normy NAMUR pro prostředí s nebezpečím výbuchu (do zóny 1) nebo přepínací kontakt (AC/DC) pro univerzální standardní aplikace
Malý průměr pro jednoduchou instalaci použitím otvoru se závitem G 1 A
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Krátká instrukce (KA)
Plovákový spínač
Detekce limitní hladiny v kapalinách
EN CS 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Jazyk:
Czech
Verze:
18/12/2006
Velikost souboru:
277 KB
Název souboru:
FTS20_KA180Fcz.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN CS 22/03/2021Jazyk:
Czech
Verze:
22/03/2021
Velikost souboru:
357.4 KB
Název souboru:
XA02429FCS_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Jazyk:
Spanish
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Jazyk:
English
Verze:
27/08/2024
Velikost souboru:
13.4 MB
Název souboru:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Jazyk:
German
Verze:
27/08/2024
Velikost souboru:
13.8 MB
Název souboru:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Jazyk:
Spanish
Verze:
16/01/2017
Velikost souboru:
8.9 MB
Název souboru:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN CS 10/09/2018Jazyk:
English
Verze:
10/09/2018
Velikost souboru:
308.7 KB
Název souboru:
EG-01033 f.pdf
-