The Soliwave FDR16 is an ultra-compact transceiver for non-contact point level detection of bulk solids and liquids, as well as piece goods counting and object detection. The Soliwave FDR16 is used together with the FQR16. The microwave barrier works with a non-contact detection method and can also be used in applications with difficult-to-access or confined installation conditions due to its ultra-compact design. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.
The microwave barrier Soliwave FDR16 and FQR16 detects minimum or maximum point levels of powdery to lumpy bulk solids and liquids, for example to protect against overflow and dry running. The device is also suitable for piece goods counting and object detection. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.
Výhody
Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties
High security - permanent self-diagnosis and full self-test
First microwave barrier with IP69 protection classification
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Mikrovlnná oddělovací bariéra Bezkontaktní detekce limitní hladiny (min./max., např. detekce plného a prázdného stavu pro ochranu proti přeplnění a chodu na sucho) pro všechny typy sypkých látek (od práškových po hrudkovité) a kapaliny, také v potenciálně výbušných atmosférách (nebezpečí výbuchu prachu). Detekce, počítání a polohování předmětů Detekce předmětů na pásových dopravnících
Speciální produkty
Rozsah detekce: max. 20 m
Dodávka/komunikace
18 V až 30 V DC, konektor M12
Okolní teplota
−20 °C až. +60 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
Bezkontaktní instalace: jakákoli V rámci instalace: −20 °C až +60 °C (−4 °F až +140 °F) S vysokoteplotním adaptérem: do +450 °C (+842 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Bezkontaktní instalace: jakákoli V rámci instalace: 0,5 bar až 6,8 bar (7,2 psi až 99 psi) abs. S vysokotlakým adaptérem: do +21 bar (+305 psi) abs.
Min. hustota média
Hmotnost nerozpuštěných látek: > 10 g/l
Hlavní smáčené díly
Bezkontaktní instalace: bez smáčených dílů Kontaktní instalace: 316L, PTFE
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .