Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Proservo NMS5 - Technical Information
• SIL2 Certified
• Measures liquid to an accuracy of +/- 0.7 mm
•Measures two clear interface levels and specific gravity of
up to three liquid phases
•Profiling of Iiquid density
throughout the
tank (Tank profile) and upper layer (I/F profile)
•Latest microtechnology keeps the design simple, lightweight
and compact
•Wetted parts are completely separated from the
electronic circuit
•Tank top mounting with 3” flange weighing
only 12
kg (aluminum version)
• Wide range of output signals including
V1,
RS 485,WM550,M/S, Enraf BPM and HART® protocolEN CS 02/06/201623/12/201505/09/201407/01/201402/10/2013Jazyk:
English
Verze:
02/06/2016
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
TI00452G08EN08.16.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Tank side monitor For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS 5 intelligent tank gauge
Remote monitoring and control for Proservo tank gauge
Indication via two line illuminated display
Operation via 3 optical keys (touch control) and Endress+Hauser user
friendly
Programming matrix
Protection class IP 67 housing
Explosion proof forhazardous area mountingEN CS 01/07/200901/08/2005Jazyk:
English
Verze:
01/07/2009
Velikost souboru:
738.9 KB
Název souboru:
TI008N08en07.09.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proservo NMS 5/7 series
Intelligent tank gauge with high accuracy performance
Liquid level, I/F, Density & Density ProfileEN CS 01/04/200901/09/200501/08/2005Jazyk:
English
Verze:
01/04/2009
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI006NEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proservo NMS 53x Operating Instructions
High accuracy servo level gauge based on the principle of displacement
measurementEN CS 01/11/2004Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
NMS53_BA001Ncs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proservo NMS5/7 series- Operating Instructions
The proservo NMS series ofintelligent tank gauges are designed for high
accuracy measurement in storage and process applications. They fulfill
the exact demands of tank inventory management, loss control, total
saving and safe operation.EN CS 01/04/2009Jazyk:
English
Verze:
01/04/2009
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
BA1001N08en04.09.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promonitor NRF560 Operating Instructions
Tank side monitor for integration and communication with Proservo and
ProthermoEN CS 01/11/2004Jazyk:
English
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
443 KB
Název souboru:
BA003NEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proservo NMS5 - Operating Instructions
Proservo NMS5 of intelligent tank gauge is designed for high-accuracy
liquid level measurement in storage and process applications.
NMS5 performs the tank inventory management, loss control, total cost
saving, and safe operation.
NMS5 is designed for the purpose of single or multi-task installations,
converting a wide range of measurement functions.EN CS 02/06/201623/12/201505/09/201407/01/201402/09/2013Jazyk:
English
Verze:
02/06/2016
Velikost souboru:
9.4 MB
Název souboru:
BA00401G08EN08.16.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
MODBUS communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - MODBUS communication protocol
EN CS 01/07/200701/08/2005Jazyk:
English
Verze:
01/07/2007
Velikost souboru:
317.1 KB
Název souboru:
KA002N08en07.07.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - WM550 communication protocol
Jazyk:
English
Verze:
01/04/2004
Velikost souboru:
266.9 KB
Název souboru:
KA001N08en11.04.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Proservo NMS53x Series - Safety Instructions
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous
Areas Designation according to IECEx 02: Equipment Protection Level (EPL)EN CS 13/05/201505/07/201318/05/2011Jazyk:
English
Verze:
13/05/2015
Velikost souboru:
438.5 KB
Název souboru:
XA00582G-C08EN03.15.pdf
-