Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240, FMR244, FMR245 Technical Information
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20 mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 01/10/201228/06/201131/01/201130/07/201017/12/2009Jazyk:
English
Verze:
01/10/2012
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
TI00345FEN_1512.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR 230/231/240/244/245 s HART, PROFIBUS-PA a Foundation Fieldbus Popis funkcí
Měření výšky hladin mikrovlnnou technikou
EN CS 30/07/201003/08/200631/12/200522/12/200324/03/2003Jazyk:
Czech
Verze:
24/03/2003
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
FMR230_245 fce (BA221).pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR231 HART Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 28/06/201130/07/201031/08/200601/12/200501/12/2003Jazyk:
English
Verze:
28/06/2011
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA00219FEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR 240 Návod na obsluhu
Měření výšky hladin pomocí mikrovlnné techniky
EN CS 30/07/201002/05/200801/02/200701/08/200601/12/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2002
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
FMR240(BA 220F).pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR240 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 30/07/201002/05/200830/06/200731/05/200631/12/2005Jazyk:
English
Verze:
30/07/2010
Velikost souboru:
8.9 MB
Název souboru:
BA230FEN_0310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR240 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 30/07/201002/05/200828/02/200731/08/200631/12/2005Jazyk:
English
Verze:
30/07/2010
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA227FEN_0310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR240, 244, 245, 250 HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus Description of Instrument Functions
Continuous and con-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20 mA 2-wíre technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Jazyk:
English
Verze:
03/08/2006
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA291FEN.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
EN CS 24/04/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2012
Velikost souboru:
513.8 KB
Název souboru:
KA00552FA2_0808.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot M FMR240 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 31/12/2009Jazyk:
English
Verze:
31/12/2009
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
KA1008FEN_1209.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of horn antenna for Micropilot M FMR240
Exchange of horn antennafor Micropilot M FMR240
EN CS 20/05/2021Jazyk:
English
Verze:
20/05/2021
Velikost souboru:
380.3 KB
Název souboru:
KA00686FA2_0408.pdf
-