Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Řada Compact Line nabízí vysoký výkon v kompaktním provedení. Portfolio produktů zahrnuje Micropilot FMR43, kompaktní radarové zařízení pro bezkontaktní měření hladiny s frekvencí 80 GHz nebo 180 GHz, dále osvědčený bodový snímač hladiny Liquiphant FTL43 a spolehlivý Cerabar PMP43 pro měření tlaku a hydrostatické hladiny. Naše řešení jsou speciálně navržena pro splnění požadavků v hygienických aplikacích a zvyšují produktivitu, bezpečnost a jednoduchost procesů.

Přehled výhod

  • Mimořádná jednoduchost díky digitální asistenci.
  • Větší flexibilita díky kompaktnímu provedení.
  • Bezpečnější výrobky a procesy díky hygienickému provedení.
  • Maximální produktivita díky technologii Heartbeat.
  • Řízená standardizace díky identickému uživatelskému rozhraní.
Produktivita: Obzvláště kompaktní, specificky škálovatelný ©Endress+Hauser

Obzvláště kompaktní, specificky škálovatelný

Od první šarže až po uvedení na trh procházejí výrobky různými procesy v kombinaci s nádobami různých velikostí a požadavků. S řadou Compact Line používáte konzistentní produktovou řadu od malých skladovacích a procesních nádob až po velké nádrže a sila. To pomáhá řídit standardizaci pro zlepšení konzistence, nákladové efektivity, snadné údržby a lepší škálovatelnosti. Používejte stejné měřicí přístroje v různých fázích vývoje výrobku, od malých po velké.

Produktivita: Vysoce výkonný, mimořádně efektivní ©Endress+Hauser

Vysoce výkonný, mimořádně efektivní

Údržba může vést ke zpoždění nebo odstávkám procesů, které mají za následek vysoké finanční ztráty. I zde platí, že řada Compact Line nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o zlepšení výkonu vašeho zařízení a snížení provozních nákladů. Díky technologii Heartbeat lze sledovatelné a zdokumentované ověření na vyžádání podle ISO9001 provést za méně než tři minuty bez přerušení procesu.

Bezpečnost výrobků a procesů: Výrazně hygienické, obzvláště spolehlivé ©Endress+Hauser

Výrazně hygienické, zejména vyhovující

V nekompromisně hygienických aplikacích je bezpečné a snadné čištění zásadní pro bezpečnost výrobků a procesů, efektivitu a náklady. Díky hygienické konstrukci linky Compact Line lze provádět dlouhodobou sterilizaci na místě (SIP) a čištění na místě (CIP). Všechny kontaktní části procesu splňují požadavky EHEDG, certifikace 3-A a ASME BPE. Sledovatelnost všech materiálů přicházejících do styku s procesy je pojištěna a plně zdokumentována a splňuje požadavky FDA, EC1935/2004 nebo cGMP.

Jednoduchost: Výjimečně schopný, neuvěřitelně jednoduchý ©Endress+Hauser

Mimořádně schopný, neuvěřitelně jednoduchý

Kompaktní řada nepotřebuje k nastavení a obsluze zařízení žádného odborníka. Barevný displej má skvělou viditelnost a intuitivní dotykové ovládání, takže se snadno používá. Průvodci usnadňují uvedení do provozu a údržbu a pomáhají tak předcházet chybám. Obsluha je snadná prostřednictvím aplikace SmartBlue App na chytrých telefonech nebo tabletech využívajících technologii Bluetooth®. Díky stejnému uživatelskému rozhraní pro všechny technologie měření můžete ušetřit náklady na školení.

Měřicí zařízení pro kontinuální měření hladiny, bodové měření hladiny a měření tlaku

Zjistěte více o Compact Line.

Kompaktní linka ve farmacii ©Endress+Hauser

Farmacie

Vyžadují vaše procesy aseptické provedení bez kompromisů a nejvyšší výkon i v náročných podmínkách instalace? Řada Compact Line kombinuje přesný měřicí výkon, nejvyšší shodu s předpisy a kompaktnost s vysokou účinností. Zvyšte produktivitu a zkraťte dobu uvedení na trh standardizací nejkompletnějšího portfolia ve všech měřítkách.

Přečtěte si odborný rozhovor Life Sciences a dozvíte se více o řadě Compact Line od našich produktových expertů.

Compact Line v potravinářství ©Endress+Hauser

Potravinářství

Při výrobě nealkoholických nebo alkoholických nápojů, mléčných výrobků, olejů nebo jiných potravin představují snížené provozní náklady rozhodující konkurenční výhodu. Absolutní bezpečnost potravin nesmí být ohrožena. Kromě toho jsou rozhodující nákladově efektivní a spolehlivé výrobní procesy. Řada Compact Line vás podpoří nejlepšími hygienickými měřicími přístroji ve své třídě, které splňují všechny požadavky odvětví.

Přečtěte si odborný rozhovor s odborníkem na potravinářství a dozvíte se více o řadě Compact Line od našich produktových expertů.

Dokonalé přizpůsobení pro vaši hygienickou aplikaci

Prohlédli jste si všech 0 z 0 produktů

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Závěrečné poznámky

Další informace o řadě Compact Line