113 GHz + na vaší vlně
Nejvhodnější radarová frekvence pro jakoukoli aplikaci
Endress+Hauser doplňuje své portfolio radarových zařízení 80GHz procesním radarem Micropilot FMR6x. S okamžitou platností doplňujeme tento přístroj do naší kompletní nabídky 113 GHz pro významnou optimalizaci vašich procesů. Nová řada Micropilot obsahuje první zařízení s technologií na frekvenci 80 GHz vyvinutá v souladu s IEC 61508.
Výhody
-
Všechny hladinové přístroje a řešení jsou vhodné za účelem zvýšení účinnosti, kvality a bezpečnosti ve vašem závodě
-
Při osobních konzultacích se dozvíme o vašich potřebách, abychom vám mohli pomoci vybrat správný nástroj pro vaši konkrétní aplikaci
Výhody radaru s 1GHz vedenou vlnou
Řízený radar je vhodný pro aplikace zahrnující pěnu a nízké dielektrické konstantní hodnoty
Umožňuje měření rozhraní, kompenzace plynové fáze, obtokové aplikace
Výhody 6GHz radaru
Vhodný i při turbulencích a silném kondenzátu
Uklidňovací aplikace
Výhody 26GHz radaru
Dobré zaměření
Vhodný pro 90% aplikací
Přesný i při turbulencích
Výhody 80GHz radaru
Nejlepší zaostřování s 3 ° úhlem emitu
Velký měřící rozsah až 125 m
Nejvyšší přesnost 0,5 mm (Micropilot NMR81)
Hladinoměr pro váš proces
Někdy zcela odlišný měřící princip pozvedne vaše procesy na další úroveň. Proto nabízíme kompletní portfolio technologií včetně vibračních, ultrazvukových, kapacitních, hydrostatických, gama zářičů, elektromechanických a dalších.
![113 GHz + na vaší vlně 113 GHz + na vaší vlně](/__image/a/2440003/k/b537fce5050fe3c66068b04bf374cb60c321f5c6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/113GHz_Key_Visual.jpg)