Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
PA tlakový válec (pouze ručně):
Max. 80 °C (176 °F)
Nerezový tlakový válec:
do 100 °C (212 °F) s trvalým provozem do 6 bar (87 psi) -
Procesní tlak
PA tlakový válec: max. 6 bar (87 psi)
Nerezový tlakový válec: max. 10 bar (145 psi)
Bezpečnostní těsnění na pneumatickém výstupu:
6 bar při 100 °C (87 psi při 212 °F)
Oblast použití
Zásuvná armatura Cleanfit CPA473 je určena pro aplikace s vláknitými a lepivými médii. S patentovaným těsněním typu „sleeve“ a integrovaným seřezáváním nánosů zůstává senzor bez nánosů. Cleanfit nabízí nejvyšší komfort obsluhy: snímače lze vyměňovat, a dokonce provádět servis armatury během procesu. Volitelný elektrický nebo pneumatický řídicí systém umožňuje automatické čištění a kalibraci i v obtížných procesech.
Cleanfit CPA473 je určen do nádržích a potrubí v :
Chemickém průmysl
Papírenském průmysl
Odpadních a průmyslových vodách
Elektrárnách
Spalovnách odpadu
Pro použití s tlakem až do 10 barů (válec z nerezové oceli), nebo 6 bar (PA válec).
Výhody
Bezpečně a spolehlivě odděluje proces kulovým ventilem i za drsných podmínek
Bez přerušení procesu při čištění elektrody a kalibraci - šetří čas i náklady na údržbu
Prodloužená životnost elektrod díky automatickému čištění
Vhodné pro použití v lepivém a vláknitém médiu díky integrované „škrabce“ a rukávcovému těsnění
-
Flexibilní přizpůsobení všem aplikacím s velkou škálu materiálů a procesních přípojení
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Retractable assembly Cleanfit P CPA473
Retractable stainless steel process assembly with ball valve, for pH and
ORP electrodesEN CS 01/11/200901/02/200501/09/200301/10/2002Jazyk:
English
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
961.3 KB
Název souboru:
TI344CEN_1109.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous
and non-hazardous areasEN CS 22/07/201501/07/2006Jazyk:
English
Verze:
22/07/2015
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00404CEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu Cleanfit P CPA473
Výmenná procesní armatura pro montá snímaců pH / ORP do
nádrí a potrubí.EN CS 01/11/200901/05/200501/02/200501/01/200401/08/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
CPA473_BA344Ccs.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN CS 01/07/2003Jazyk:
English
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
pH-Messung erhöht Prozesssicherheit
DAW setzt bei Qualitätskontrolle auf Inlinemessung
Jazyk:
German
Verze:
13/02/2020
Velikost souboru:
817.7 KB
Název souboru:
CS01628N11DE_ph-Messung_DAW_final-web.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
pH measurement increases process safety
DAW relies on inline measurement for quality control
Jazyk:
English
Verze:
13/02/2020
Velikost souboru:
787 KB
Název souboru:
CS01628N11EN_pH_measurement_DAW.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Comment la mesure du pH augmente la sécurité des process
DAW s’appuie sur des mesures en ligne pour son contrôle qualité
Jazyk:
French
Verze:
13/02/2020
Velikost souboru:
697.5 KB
Název souboru:
CS01628NFR-0120.pdf
-