
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Snímac vodivosti Condumax W CLS15
Snímace se dvema elektrodami v provedení s pevným kabelem nebo zásuvnou
hlavicí s integrovaným teplotním cidlem Pt 100.
Konstanta vodivého článku
k = 0.01 cm-1 nebo k = 0.1 cm-1EN CS Vyberte jiný jazyk 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2003
Velikost souboru:
964.9 KB
Název souboru:
TI109Ccs_CLS15.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Pro měření kontaktní vodivosti v kapalinách
EN CS Vyberte jiný jazyk 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA01147CCS_0722-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
zone 2EN CS Vyberte jiný jazyk 02/09/200901/04/2009Jazyk:
English
Verze:
02/09/2009
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
XA227CA3_0909.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 31/01/202220/10/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2022
Velikost souboru:
459.6 KB
Název souboru:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN CS Vyberte jiný jazyk 01/03/202231/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
507 KB
Název souboru:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS Vyberte jiný jazyk 02/09/200901/07/2008Jazyk:
English
Verze:
02/09/2009
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA085CA3_0909.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN CS Vyberte jiný jazyk 01/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/03/2007
Velikost souboru:
284.4 KB
Název souboru:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Special documentation Liquiline CM14 conductivity kit 2
For conductivity measurement in pure water
EN CS Vyberte jiný jazyk 16/07/2012Jazyk:
English
Verze:
16/07/2012
Velikost souboru:
339.8 KB
Název souboru:
SD171_CM14_A5_71154966.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-