Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,5 až 1 000 μg/l (ppb)
-
Procesní teplota
< 50 °C (122 °F)
-
Procesní tlak
max. 0,5 bar (7,25 psi)
-
Měřicí metoda
Určení TOC pomocí rozkladu UV a měření diference vodivosti
Oblast použití
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) silně ovlivňuje kvalitu ultračisté vody. Vysoká koncentrace TOC může způsobit poškození systémů čištění vody nebo ohrozit požadovanou kvalitu vody. Online analyzátor TOC CA78 poskytuje nepřetržité a přesné monitorování TOC, které zajišťuje trvale vysokou kvalitu ultračisté vody používané ve vašich výrobních procesech. Získáte tak plnou kontrolu nad výtěžností a kvalitou svých výrobků.
Analyzátor TOC CA78 se dokonale hodí pro monitorování TOC ultračisté vody v následujících průmyslových odvětvích:
Energie a výroba
Výroba polovodičů
Péče o tělo
Výroba dezinfekčních prostředků
S následujícími procesními podmínkami:
Vodivost: 2 µS/cm (standardní), 10 µS/cm (volitelně)
Rozsah pH: Neutrální
Výhody
Přehled o kvalitě vody v reálném čase:
Online analyzátor TOC měří nepřetržitě s rychlou dobou odezvy (t90) 50 sekund. To vám umožní okamžitě reagovat na potenciální kontaminaci vody a účinně chránit váš produkt.CA78 využívá osvědčenou UV oxidaci a diferenční měření vodivosti, což je nejzavedenější metoda pro spolehlivou stopovou analýzu TOC v ultračisté vodě.
Konstrukce analyzátoru, která je nenáročná na údržbu, v kombinaci s naší celosvětovou servisní sítí vám nabízí kompletní podporu měřicího místa od uvedení do provozu po celou dobu životnosti přístroje.
Dokonalé přizpůsobení vašim procesním potřebám:
Zvolte si mezi vysoce přesnou vodivostní verzí 2 µS/cm a robustní verzí, která toleruje 10 µS/cm. Snižte své investiční náklady volitelnou konfigurací se 3 kanály.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TOC Analyzer CA78
Determination of total organic carbon (TOC) in the trace range
EN CS 01/07/202224/01/2022Jazyk:
English
Verze:
01/07/2022
Velikost souboru:
963.6 KB
Název souboru:
TI01622CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Analyzátor TOC CA78
Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v rozsahu stopových
koncentracíEN CS 09/08/202224/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
09/08/2022
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
BA02219CCS_0222-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Sicheres deionisiertes Wasser für Kraftwerke und Halbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Überwachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78Jazyk:
German
Verze:
02/05/2022
Velikost souboru:
718 KB
Název souboru:
IN01239CDE_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Safe deionized water in power plant and semiconductor production
Precise and reliable online monitoring of low-range TOC values
with the CA78 analyzerJazyk:
English
Verze:
18/02/2022
Velikost souboru:
616.8 KB
Název souboru:
IN01239CEN_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN CS 02/12/2021Jazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
265 KB
Název souboru:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN CS 31/05/2023Jazyk:
English
Verze:
31/05/2023
Velikost souboru:
219 KB
Název souboru:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Obecné
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8
0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R
-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21Jazyk:
Russian
Verze:
11/10/2021
Velikost souboru:
201.2 KB
Název souboru:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-
-
-
Obecné
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, C
A80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM44
8-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339/21Jazyk:
Russian
Verze:
11/10/2021
Velikost souboru:
223.1 KB
Název souboru:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339_21.pdf
-