![Zásuvná armatura CPA474 pro aplikace, které vyžadují bezpečné oddělení a obsahují média. Zásuvná armatura CPA474 je určena pro náročné chemické aplikace.](/__image/a/23111/k/f70f4d907861768ae90a457527fe46c725926290/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPA474.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
PA verze: max. 80 °C (max. 176 °F)
Nerezový tlakový válec: max. 120 °C (248 °F) -
Procesní tlak
PA tlakový válec: max. 6 bar (87 psi)
Nerezový tlakový válec: max. 10 bar (145 psi) při 40 °C (104 °F)
Oblast použití
Zásuvná armatura Cleanfit CPA474 je určena pro aplikace, které vyžadují bezpečné oddělení od procesu a obsahují média, která by mohla mít vliv na nerezovou ocel. Nabízí nejvyšší komfort obsluhy: snímače lze vyměňovat, a dokonce provádět servis armatury během procesu. Volitelný elektrický nebo pneumatický řídicí systém umožňuje automatické čištění a kalibraci i v obtížných procesech.
Cleanfit CPA474 je určen do nádrží a potrubí v:
Chemickém průmyslu
Odpadních / průmyslových vodách
Elektrárnách
Spalovnách odpadu
Pro použití s tlakem až do 10 barů (válec z nerezové oceli), nebo 6 bar (PA válec).
Výhody
Bezpečně a spolehlivě odděluje kulovým ventilem od procesu i za drsných podmínek
Vhodné pro korozivní média: v kontaktu s médiem pouze polymery (PP, PVDF, PEEK)
Bez přerušení procesu při čištění elektrody a kalibrace - šetří čas i náklady na údržbu
Prodloužená životnost elektrod díky automatickému čištění
-
Flexibilní přizpůsobení všem aplikacím díky různým materiálům a procesnímu připojení
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Retractable Assembly Cleanfit CPA474
Retractable process assembly with ball valve, for pH and ORP electrodes
EN CS 01/04/201001/02/200501/09/200301/10/2002Jazyk:
English
Verze:
01/04/2010
Velikost souboru:
1009.5 KB
Název souboru:
TI345CEN_0410.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous
and non-hazardous areasEN CS 22/07/201501/07/2006Jazyk:
English
Verze:
22/07/2015
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00404CEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Cleanfit CPA474
Retractable process assembly with ball valve for pH and redox sensors
EN CS 01/04/201001/05/200501/02/200501/01/200401/09/2003Jazyk:
English
Verze:
01/04/2010
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA345CEN_0410.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN CS 01/07/2003Jazyk:
English
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: CleanFit P
Product root: CPA473-, CPA474-
Declaration number: HE_01323_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN CS 14/08/2020Jazyk:
English
Verze:
14/08/2020
Velikost souboru:
191.8 KB
Název souboru:
CPA47x_HE Ex_HE_01323_01.20.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: CleanFit P
Product root: CPA474-
Declaration number: HE_01350_01.20
Manufacturer specification: PEDEN CS 23/09/2020Jazyk:
English
Verze:
23/09/2020
Velikost souboru:
209.2 KB
Název souboru:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL für CPA474.pdf
-