©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Nástupce
Sterilizovatelná armatura pro biotechnologie, potravinářský a nápojový průmysl
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Aplikace
Food, pharmaceuticals, process
Charakteristika
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Provedení
- hygienic style - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiál
Holder: stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Rozměr
Immersion depth: 48 - 102mm (1.87 inch -3.97 inch)
Procesní teplota
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Procesní tlak
max. 4/6 or 10 bar (58 psi/87 psi or 145 psi)
Připojení
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, process connection DN50/PN10, process connection ASME 2"/150 lbs
Další certifikace
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability + cleanability)
Aplikace
Food, pharmaceuticals, process
Charakteristika
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Provedení
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiál
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Rozměr
Immersion deepth : 48 - 102mm
Připojení
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Další certifikace
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
Aplikace
Food, pharmaceuticals, process
Charakteristika
- Retractable holder- Open and closed tank, piping (min. DN80)
Provedení
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiál
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Rozměr
Immersion depth : 48 - 102mm (1.87inch -3.97inch)
Procesní teplota
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Procesní tlak
max. 4/6 or 10bar (58psi/87psi or 145psi)
Připojení
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Další certifikace
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
4 dokumenty
Technical Information
Cleanfit H CPA475
Retractable assembly for pH, ORPmeasurement under sterile conditions
EN
CS
German French Italian Polish Chinese
19/04/2012
01/07/2007
01/12/2004
01/02/2001
Jazyk:
English
Verze:
19/04/2012
Velikost souboru:
798 KB
Název souboru:
TI00240CEN_1312.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
CS
German French Italian Polish Russian
22/07/2015
01/07/2006
Jazyk:
English
Verze:
22/07/2015
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00404CEN_1315.pdf
Návod na obsluhu Cleanfit H CPA475
Výmenná procesní armatura pro merení pH/Redox
EN
CS
German French Italian Japanese
19/04/2012
30/04/2009
01/05/2005
01/07/2003
01/02/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
CPA475_BA240Ccs_0505.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
Sd096ca2.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
KIT CPA475 piston gel hand
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand short
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
KIT CPA471 cylinder ss short
KIT CPA475 electrode guide compl. G11/4"
KIT CPA475 electrode guide complete
KIT CPA475 APV connection
KIT CPA475 VARIVENT connection
KIT CPA475 dairy fitting DN50
KIT CPA475 Tri Clamp 2" connection
KIT CPA475 flange DN50 connection
KIT CPA475 flange ANSI 2" connection
KIT CPA475 rinse housing M G1/4"
KIT CPA475 rinse housing G11/4" M G1/4"
O-Ring set EPDM for CPA475
O-Ring set EPDM for CPA475
O-Ring set FPM (Viton) for CPA475
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
KIT CPA47x electr. proxim.switches
KIT CPA47X: Throttel check valve
Splash protection cap for assemblies
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Protective pipe short f.process assembly
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pneum
Kit CPA471/472/475:Retr. pipe KCl manual
Kit CPA475: Hubrohr KCl Hand G11/4"
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Kit Sensor output interface
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše