Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Měřicí rozsah
Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 % Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³
Teqwave F je ideální volbou pro analýzu kapalin v reálném čase uvnitř potrubí, zvláště v rámci skidů. Výrobci vybavení a koncoví zákazníci oceňují tento inline přístroj pro jeho přesné měření koncentrace přímo v procesu. Teqwave snižuje provozní náklady tím, že monitoruje až čtyři měřené parametry najednou. Přizpůsobte převodník Teqwave svým výrobním požadavkům: Máte možnost individuálně definovat a rozšiřovat rozsah vaší aplikace prostřednictvím flexibilní aplikační koncepce.
Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i nejmenší změny
Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.
Vlastnosti přístroje
Přesný a odolný vůči tlaku
Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (3/8" až 1")
Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty
Barevný dotykový 3,5" TFT displej nebo LED ukazatele
4–20 mA, Modbus TCP
Výhody
Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase
Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků
Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru
Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin zároveň
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, snadné rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy
Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu
Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Inteligentní, flexibilní inline měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces. Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase. Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.
Vlastnosti senzoru
Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin najednou. Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1"). Provedení s plným otvorem bez tlakových ztrát.
Vlastnosti převodníku
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku. Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 (3/8") až DN 25 (1")
Materiály smáčených částí
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Měřené proměnné
Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota
Max. chyba měření
Hustota: ±0,01 g/cm³ Teplota: ±0,5 K Rychlost zvuku: 2 m/s
Měřicí rozsah
Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 % Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³
Max. procesní tlak
max. 16 bar při 20 °C
Teplotní rozsah média
0 až 100 °C
Rozsah okolní teploty
0 až 50 °C
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel V4A 1.4571
Materiál pouzdra převodníku
Anodized aluminium, Glas
Stupeň ochrany
Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu) Převodník: IP 40
Zobrazení/obsluha
Stavová LED kontrolka Barevný dotykový TFT displej
Výstupy
4–20 mA / Modbus TCP
Vstupy
2 open collector inputs
Napájení
24 V DC (18 až 35 V)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Prostředí bez nebezpečí výbuchu UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu
Bezpečnost výrobku
CE, C-tick
Měřicí princip
Ultrazvukové měření koncentrace
Nadpis výrobku
Inteligentní, flexibilní inline měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces. Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase. Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.
Vlastnosti senzoru
Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin najednou. Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1"). Provedení s plným otvorem bez tlakových ztrát.
Vlastnosti převodníku
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku. Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .