
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CUM 223/
Turbidity and suspended solids transmitter
EN CS 24/10/201320/06/201101/03/200701/05/1999Jazyk:
English
Verze:
24/10/2013
Velikost souboru:
574.9 KB
Název souboru:
TI00200CEN_1413.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Turbimax W CUS31
Installation and immersion sensor for drinking water and industrial
water according to the 90° scattered light methodEN CS 01/08/200701/12/2001Jazyk:
English
Verze:
01/08/2007
Velikost souboru:
474.2 KB
Název souboru:
TI176CEN_0807.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys S CUM 223 / 253 Návod na obsluhu
Převodník pro měření zákalu a obsahu nerozpuštěných látek
EN CS 24/10/201320/06/201101/03/200801/03/200701/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/1999
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
CUM223,253(BA 200C).pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions TurbiMax W CUS31
Turbidity sensor
EN CS 01/08/200701/01/2002Jazyk:
English
Verze:
01/08/2007
Velikost souboru:
626.9 KB
Název souboru:
BA176CEN_0807.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Service procedures CUS31 / CUS31 W
Special Documentation
Service procedures CUS31 / CUS31 WJazyk:
English
Verze:
01/01/2002
Velikost souboru:
22.8 KB
Název souboru:
SD073CEN.pdf
-