Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
Procesní teplota
max. 180 °C (PEEK)
(356 °F) max. 125 °C (PFA)
(254 °F) -
Procesní tlak
max. 20 bar (PEEK)
(290 psi) max. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Oblast použití
Indumax CLS50 je snímač induktivní vodivosti do prostředí bez nebezpečí a s nebezpečím výbuchu a s vysokými teplotami. Využijte vysoké chemické odolnosti a dlouhé životnosti díky robustním materiálům (PFA, PEEK). Navíc není citlivý ke znečištění a poskytuje spolehlivé a opakovatelné výsledky i v drsných a agresivních médiích. Široký teplotní rozsah −20 až +180 °C.
Indumax CLS50 měří toroidní vodivost v oblastech:
Chemikálie:
Měření koncentrace kyselin a zásad
Sledování kvality chemických výrobků v nádržích a potrubí
Potraviny a nápoje:
Separace fází směsi/produktů v potrubních systémech
Life-Science:
Separace fází směsi/produktu v potrubních systémech
Odpadní vody:
Monitoring provozu
S mezinárodně schválenou certifikací proti výbuchu, jako je ATEX, FM, CSA, NEPSI, je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Vysoká stabilita a chemická odolnost i v drsných aplikacích
Materiály odpuzující nečistoty a velký otvor senzoru zabraňuje znečištění
Široký rozsah teplot a vysoce odolné materiály vhodné pro libovolné aplikace
Robustní konstrukce s vynikající dlouhou provozní životností
Schváleno pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Anglická verze - 08/2023
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
EN CS 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Jazyk:
English
Verze:
09/08/2023
Velikost souboru:
943.2 KB
Název souboru:
TI00182CEN_2023-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Česká verze - 08/2023
Indukční senzor vodivosti pro standardní, Ex a aplikace s vysokou teplotou
EN CS 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Jazyk:
Czech
Verze:
09/08/2023
Velikost souboru:
805.6 KB
Název souboru:
BA00182CCS_2323-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applicationsEN CS 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Jazyk:
English
Verze:
09/08/2023
Velikost souboru:
943.2 KB
Název souboru:
TI00182CEN_2023-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Indukční senzor vodivosti pro standardní, Ex a aplikace s vysokou
teplotouEN CS 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Jazyk:
Czech
Verze:
09/08/2023
Velikost souboru:
805.6 KB
Název souboru:
BA00182CCS_2323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasJazyk:
English
Verze:
22/03/2022
Velikost souboru:
429.3 KB
Název souboru:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 31/08/202308/03/202201/05/2009Jazyk:
English
Verze:
31/08/2023
Velikost souboru:
529.2 KB
Název souboru:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 31/01/202220/10/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2022
Velikost souboru:
459.6 KB
Název souboru:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 25/07/2024Jazyk:
English
Verze:
25/07/2024
Velikost souboru:
442.8 KB
Název souboru:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN CS 01/03/202231/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
507 KB
Název souboru:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Indukční senzor vodivosti pro standardní, Ex a aplikace s vysokou
teplotou
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN CS 20/09/202303/01/202307/03/2022Jazyk:
Czech
Verze:
20/09/2023
Velikost souboru:
543.8 KB
Název souboru:
XA02837CCS_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (pouze CLS50D)
Bezpečnostní pokyny pro elektrické vybavení určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Jazyk:
Czech
Verze:
07/03/2022
Velikost souboru:
446.7 KB
Název souboru:
XA00182CCS_1322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 24/03/2022Jazyk:
English
Verze:
24/03/2022
Velikost souboru:
438.4 KB
Název souboru:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-