
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
0 to 50°C
32 to 122 °F -
Procesní tlak
0 to 6 bar abs.
0 to 87 psi
Oblast použití
CAV01 umožňuje monitorování až 5 parametrů, když je nainstalován spektrometr Memosens Wave CAS80E nebo snímač dusičnanů/SAC Viomax CAS51D. Díky rychlým dobám odezvy senzorů a nepřetržitému měření jsou neočekávané události v procesu identifikovány v rané fázi. Integrované tlakové čištění sestavy zajišťuje prodloužené intervaly údržby. CAV01 umožňuje přesné měření při nízkých průtocích 0,1 až 10 l/h, což vede k minimální ztrátě vody.
Průtoková sestava CAV01 je vhodná pro obtokové měření různých parametrů, jako jsou SAC54, TOCeq, CODeq, BODeq, DOCeq, zákal, TSS, APHA/Hazen, dusičnany v následujících aplikacích:
Úprava pitné vody a monitorování sítě.
Kontrola kvality všech měřicích míst ve výrobě pitné vody.
Monitorování surové vody.
Úprava a monitorování procesní vody.
Monitorování opětovného použití vody.
Chladicí voda a kondenzát.
Monitoring komunálních a průmyslových odpadních vod.
Ovládání provzdušňovacích nádrží.
Výhody
Prodloužené intervaly údržby díky optimalizovanému automatickému tlakovému čištění.
Minimální ztráta vody: Přesné měření při nízkém průtoku vzorku.
Robustní provedení: Vhodné pro procesní tlaky do 6 bar (87 psi) a teploty do 50 °C (122 °F).
Plná kompatibilita se všemi délkami cest Memosens Wave CAS80E a Viomax CAS51D.
Jednoduchá instalace díky předem namontovanému nástěnnému držáku a pevné orientaci senzoru.
Rychlá údržba díky demontáži bez použití nářadí.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI CAV01
Flow assembly for optical sensors
EN CS 30/07/2024Jazyk:
English
Verze:
30/07/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01797CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA CAV01
Průtočná armatura pro optické senzory
EN CS 30/07/2024Jazyk:
Czech
Verze:
30/07/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA02211CCS_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CAV01
Flow assembly for optical sensors Viomax CAS51D and Memosens Wave CAS80E
EN CS 27/04/2023Jazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
1015.2 KB
Název souboru:
EA01472CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN CS 14/08/2023Jazyk:
English
Verze:
14/08/2023
Velikost souboru:
977.1 KB
Název souboru:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-