Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Flowfit CPA250 – průtočná armatura pro snímače pH/ORP ve vodním hospodářství

Průtočná armatura
Flowfit CPA250

Univerzální armatura pro vodohospodářství a čistírny odpadních vod

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    max. 80 °C

  • Procesní tlak

    max. 6 bar (20 °C)

Oblast použití

Průtočná armatura Flowfit CPA250 je určena pro instalaci do potrubí ve vodním hospodářství. Nabízí prostor pro tři senzory, které zůstávají zavodněny i při přerušení průtoku a jejichž životnost není zkrácena. Vlastní armatura je prakticky nezničitelná díky odolnému polypropylenu. Armatura Flowfit je správný produkt pro standardní vodařské aplikace.

Flowfit CPA250 je určena pro použití v potrubích:

  • čistíren odpadních vod

  • úpraven a rozvodech pitných vod

  • technologických vod

Je určena do tlakových instalací max. 6 bar.

Výhody

  • Cenově příznivá koncepce průtočné armatury pro inline instalace

  • Víko se závitem umožňuje snadnou instalaci a demontáž

  • Snadná kalibrace snímačů pomocí výměnné spodní části jako kalibrační nádoby

  • Zjednodušuje instalaci tím, že poskytuje tři pozice pro 120mm senzory nebo volitelnou čisticí jednotku

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu