![Příprava vzorků Stamoclean CAT430 dodává filtrát bez bakterií přímo z procesu. Stamoclean CAT430 dodává filtrát bez bakterií z aktivovaného kalu a z odtoku z ČOV.](/__image/a/39188/k/21dfa23b350bb04280787c8db9d9608a2c546ccf/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Stamoclean_CAT430_open.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information StamoClean CAT 430
Long-term Stable Membrane Filter for Immersion Operation in Activated
Sludge Basins or WastewaterEN CS 03/08/201101/03/200701/03/200401/09/200201/12/2001Jazyk:
English
Verze:
03/08/2011
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI338CEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
StamoClean CAT 430 Návod na obsluhu
Mikro/ultrafiltrační systém
EN CS 28/07/201101/09/200901/02/200701/11/200401/10/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/10/2002
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
CAT430(BA338C).pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Stamoclean CAT430 with high-power membrane pump
Micro / Ultra filtration
EN CS 01/08/201101/02/200701/10/2003Jazyk:
English
Verze:
01/08/2011
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA380CEN_1311.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2023
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/03/2017
Velikost souboru:
26.5 MB
Název souboru:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Jazyk:
Spanish
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Příslušenství
71000460 (Türkiye)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Jazyk:
Turkish
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
348.1 KB
Název souboru:
MSDS_71000460_(TR).pdf
-