Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2 mg/l
-
Procesní teplota
0 až 45 °C (32 až 110 °F), bez námrazy
-
Procesní tlak
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolutní
-
Měřicí metoda
– uzavřený dvouelektrodový systém
– převod ozónu na signálový proud v nA
– signálový proud je úměrný koncentraci ozónu
– měření není závislé na pH
Oblast použití
Memosens CCS58D je nenáročný na údržbu senzor pro ozón. Poskytuje vysoce přesné měření s téměř výhradní specifičností pro ozón a zajišťuje spolehlivé monitorování dezinfekce. Robustní membrána senzoru s vysokou odolností vůči povrchově aktivním látkám dělá senzor vhodný pro různé aplikace, např. čištění lahví. Memosens CCS58D není nejnovější generací Memosens. Chcete-li získat informace o novém senzoru Memosens CCS58E s rozšířenou funkčností, klikněte sem.
Memosens CCS58D představuje senzor ozónu pro konstruktéry měřicích sestav i koncové zákazníky. Poskytuje spolehlivé měření v následujících aplikacích:
Pitná voda – zaručení dostatečné dezinfekce
Procesní vody – zajištění hygienického balení a plnění lahví
Odpadní vody – zaručení bezpečného vypouštění vody
Výhody
Téměř výlučná specificita pro ozón zaručuje spolehlivé měření pro bezpečné dezinfekční procesy.
Technologie robustní membrány zaručuje vysokou odolnost vůči detergentům a optimální vhodnost pro čisticí procesy, jako například čištění lahví.
Vestavěná technologie Heartbeat obsahuje například počitadlo elektrolytu pro účely prediktivní údržby s intervaly odpovídajícími příslušné aplikaci.
Připojení převodníku Liquiline pro měření více parametrů umožňuje snadnou kombinaci s dalšími parametry relevantními pro analýzu kapalin, jako například pH a redox.
Tovární kalibrace a instalace senzoru na principu plug & play konektivity zaručuje možnost rychlého uvedení do provozu.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CCS58D
Digital sensor with Memosens technology for determining ozone
EN CS 28/02/2021Jazyk:
English
Verze:
28/02/2021
Velikost souboru:
780.2 KB
Název souboru:
TI01583CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens CCS58D
Digitální senzor s technologií Memosens pro detekci volného ozonu
EN CS 03/02/2021Jazyk:
Czech
Verze:
03/02/2021
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA02083CCS_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Jazyk:
English
Verze:
16/06/2023
Velikost souboru:
603.1 KB
Název souboru:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenJazyk:
German
Verze:
03/11/2023
Velikost souboru:
678.7 KB
Název souboru:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-58x (United Kingdom)
Electrolyte CCS58D
Jazyk:
English
Verze:
28/04/2022
Velikost souboru:
106.4 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-58x_(GB).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-58x (Australia)
Electrolyte CCS58D
Jazyk:
English
Verze:
28/04/2022
Velikost souboru:
106.6 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-58x_(AUS).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-58x (Canada)
Electrolyte CCS58D
Jazyk:
English
Verze:
28/04/2022
Velikost souboru:
37.4 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-58x_(CDN).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-58x (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS58D
Jazyk:
Italian
Verze:
28/04/2022
Velikost souboru:
112.7 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-58x_(CHI).pdf
-