Přehledné zobrazení výhod
-
Stabilní měření a snadná údržba měřicích míst pH/ORP s funkcí Liquiline Control. Sada produktů sestávající z převodníku Liquiline CM448, čisticí jednotky Cleanfit Control CYC25 a čisticího injektoru CYR10B zajišťuje plně automatické čištění vašich senzorů. Všechny produkty jsou předem smontovány a zapojeny na montážní desce. Software Chemoclean Plus poskytuje parametrizovatelné proplachovací a/nebo čisticí programy. Systém je kompatibilní s výsuvnými sestavami Cleanfit.
-
Vysoká procesní spolehlivost a nízké nároky na údržbu
Minimální prostoje díky Liquiline Control CDC30. S tímto systémem se již nemusíte starat téměř o nic během měření, protože systém se kompletně postará o čištění senzorů. Ušetříte čas a máte méně práce, zejména pokud je třeba senzory ve vaší aplikaci čistit často.
-
Předkonfigurované a předem sestavené základní řešení
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu: Vše je připraveno k provozu, stačí panel rychle namontovat na stěnu a/nebo do rozvaděče. A protože je vše již zapojeno, připojení k měřicímu bodu je také hotovo během chvilky.
-
Nastavitelné, předem nakonfigurované čisticí programy
Parametrizovatelné oplachovací a/nebo čisticí programy, buď časově řízené, nebo cyklicky řízené - přesně tak, jak to vyhovuje vaší aplikaci.
-
Oplachovací a čisticí cykly bez přídavného dávkovacího čerpadla
Čisticí injektor Chemoclean CYR10B pro dávkování čisticího koncentrátu je rozprašovací systém pro čištění senzorů pH/ORP a senzorů kyslíku a zákalu.
-
Ke stažení
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Osmikanálový převodník
Liquiline CM448Fixace:CM448-AAB2A66AABABSchválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuDigitální komunikace:BWebserver+volitelné výstupyDigitální sensor; Výstup; Vstup:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relé,4x digital; 4x digitalNapájení:624VDCVstup kabelu, senzor:AAMetrický, metrickýKonektor (samice) pro sběrnici:BABez konektoruSada kabel. průchodek + konektor:BNamontováno>>Software:EFChemoclean Plus -
2
Jednotka
Cleanfit Control CYC25Fixace:CYC25-A _Napájení:A24Vdc, zajišťuje zákazník>>Příslušenství instalované:NAVýstupní terminál, 2x senzor transformace 8V-24Vdc indukční limitní spínače>>Příslušenství dodané:PBInjektor CYR10B (24V DC) -
3
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PO8AC2>>Servis:HDProjektový inženýring>Specifikace balíčku:TFBalíček 16 Liquiline Control CDC30; 24 VDCPopis:PPanelAplikace:O8JinéModifikace:AC2Automatizované čištění
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Osmikanálový převodník
Liquiline CM448
Převodník Liquiline CM448 umožňuje připojit až 8 senzorů Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, jednoduché ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Potenciometrický/ISE
-
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně
Jednotka
Cleanfit Control CYC25
Hodnoty lze správně a spolehlivě naměřit pouze tehdy, je-li senzor čistý. Cleanfit Control CYC25 v kombinaci s Liquiline CM44 a Chemoclean Plus umožňuje pravidelné automatizované čištění senzorů. Zaručuje vysokou přesnost měření pro vyšší provozní bezpečnost. Jednotka Cleanfit Control zkracuje mimo jiné i odstávky provozu a snižuje náročnost údržby na minimum díky tomu, že při čištění není nutné vyjímat senzor.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Voda a odpadní vody, papírenství, potraviny a nápoje, sypké látky, těžké strojírenství, elektrárny, technologická zařízení
-
Montáž
Kompletní automatizovaný čisticí systém
-
Charakteristika
Plně automatizovaný čisticí systém s čištěním programovatelným v týdenních cyklech a s různými bezpečnostními funkcemi
-
Provedení
plně automatizovaný čisticí systém v kombinaci s Liquiline CM44x
-
Materiál
Spodní část těla: PC-FR
Kryt: PC-FR
Těsnění těla: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm (d × v × š)
9,33 × 7,64 × 6,38 palce (d × v × š) -
Procesní teplota
Rozsah okolní teploty: −10 až 45 °C (10 až 113 °F)
-
Vstup
Jednokanálový systém