
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Procesní tlak
0 až 4 bar (0 až 58 psi) relativní
Oblast použití
Flowfit CYA27 umožňuje monitoring až 6 relevantních parametrů zároveň. Senzory nainstalované v armatuře vyžadují pro přesné měření průtok vzorku pouhých 5 l/h. Tato vlastnost umožňuje přesné řízení procesů, jako například dezinfekce, s minimální ztrátou vody. Armatura nabízí flexibilní možnosti montáže, vestavěný vzorkovací ventil a čisticí a dávkovací modul. Monitoring zaručí, aby vaše měření bylo stále provozuschopné.
Flowfit CYA27 je průtočná sestava pro měření více parametrů, jako je chlor, oxid chloričitý, brom, ozon, pH/ORP, vodivost nebo kyslík, především v obtokových zařízeních. Je vhodná pro následující aplikace:
Pitná voda
Technologická voda
Chladicí voda
Mořská voda
Bazénová voda
Průmyslová odpadní voda
Výhody
Maximální flexibilita: Modulární konstrukce sestavy umožňuje dokonalé přizpůsobení požadavkům procesu. Můžete měřit až 6 proměnných.
Minimální ztráty vody: Senzory vyžadují pro přesné měření nízký průtok vzorku, pokud jsou instalovány ve Flowfit CYA27. Pouze velmi malý objem vody přichází nazmar.
Spolehlivé měření: Integrovaný průtokový spínač zajišťuje, že měření je vždy funkční. Pro přesné sledování průtoku zvolte volitelné měření průtoku.
Dlouhodobý provoz i ve vodě obsahující částice: Modul odlučovače částic odděluje a odvádí částice odstředivými silami. Zajišťuje bezpečný průtok v místě měření bez nutnosti pravidelné údržby.
Snadná údržba: Volitelný čisticí a dávkovací modul umožňuje automatizované čisticí cykly a okyselování média pro specifické podmínky dezinfekčního procesu.
Časné náznaky: Volitelná světelná indikace stavu podle NAMUR (NE107) ukazuje, zda je průtok správný a zda senzory a převodník pracují správně, což umožňuje přímou reakci na chyby nebo včasnou údržbu.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Flowfit CYA27
Česká verze - 09/2023
Modulární průtoková armatura pro víceparametrová měření
EN CS 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Jazyk:
Czech
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA02059CCS_0423-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Flowfit CYA27
Anglická verze - 09/2023
Modular flow assembly for multiparameter measurements
EN CS 19/09/202322/06/202224/11/2020Jazyk:
English
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI01559CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Flowfit CYA27
Modular flow assembly for multiparameter measurements
EN CS 19/09/202322/06/202224/11/2020Jazyk:
English
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI01559CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Flowfit CYA27
Modulární průtoková armatura pro víceparametrová měření
EN CS 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Jazyk:
Czech
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA02059CCS_0423-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Peristaltic dosing pump
Peristaltic dosing pump for Flowfit CYA27 flow assembly
EN CS 19/09/2023Jazyk:
English
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
699.3 KB
Název souboru:
EA01486CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN CS 21/05/2021Jazyk:
English
Verze:
21/05/2021
Velikost souboru:
590.4 KB
Název souboru:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à
disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa.
Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué
en temps et en heure, quel que soit le lieu.Jazyk:
French
Verze:
04/04/2024
Velikost souboru:
678.3 KB
Název souboru:
CS01882S_20_FR_01_24_00_BULA_FR_.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Sauberes Wasser für Forschung und Mensch
Trinkwasserdesinfektion im Uniklinikum Würzburg
Jazyk:
German
Verze:
18/08/2021
Velikost souboru:
723.7 KB
Název souboru:
CS01718CDE_0122_Sauberes Wasser fuer Forschung und Mensch.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Zum Wohl!
Desinfektionsmessung und -dosage in der Flaschenreinigung leicht gemacht
Jazyk:
German
Verze:
08/11/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
CS01929C_07_DE_01.24_Brauerei_Maisel_Desinfektion_LowRes.pdf
-