Potravinářství: Portfolio IO-Link v automatizaci procesů
Zvyšte svou efektivitu a celkovou efektivitu provozu optimalizací procesů pomocí technologie IO-Link.
Potravinářský průmysl čelí mnoha výzvám, jako jsou přísnější předpisy, nedostatek kvalifikovaného personálu, rostoucí náklady na energie atd. Většina našich zařízení IO-Link může významně přispět k překonání těchto výzev. IO-Link je dokonalým vstupem do světa digitalizace, který zvýší efektivitu procesů a srovná úroveň analogových zařízení. Začněte proces digitální transformace s jedinečným portfoliem produktů IO-Link společnosti Endress+Hauser.
Výhody
Univerzální přístroje IO-Link, zejména pro konstruktéry skidů, s vynikající kvalitou pro automatizaci procesů.
Většina zařízení Endress+Hauser IO-Link má hygienické schválení a může pracovat v náročných podmínkách (Ingress Protection).
Měřicí body, které dříve nebyly dostupné pro technologii IO-Link v procesní automatizaci, jsou nyní součástí produktového portfolia Endress+Hauser.
Vysoká úroveň interoperability s konfiguračními softwarovými nástroji IO-Link Master a IO-Link třetích stran dosažená prostřednictvím standardizované a hluboké implementace profilu Smart Sensor Profile.
Rychlá a snadná integrace zařízení do předních systémů řízení procesů díky bezplatnému balíčku Integration Software Pack (Knihovny funkčních bloků).
Vysoká míra standardizace
Zařízení IO-Link společnosti Endress+Hauser jsou vysoce standardizovaná, mají atraktivní cenu a přinášejí přidanou hodnotu, protože nabízejí rozšířený stav zařízení spolu s cyklickými procesními daty. Naše zařízení jsme implementovali podle nejnovějších specifikací oficiální komunity IO-Link. Naše portfolio se vyznačuje výjimečnou kvalitou s vysokou interoperabilitou a u většiny přístrojů IO-Link dokonce nabízí flexibilní provozní režim (digitální/analogový), takže zákazníci mohou později přejít na digitální provoz.
Produktové portfolio IO-Link
Nabízíme zařízení podporující IO-Link pro všechny důležité parametry v procesní automatizaci, například:
Průtok: Řada proline 10
Tlak: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Hladina: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Teplota: iTHERM TM311
Analýza kapalin: Smartec CLD18
Vysoce standardizovaná zařízení IO-Link jsou dodávána s přednastavenými osvědčenými postupy pro potravinářský a nápojový průmysl. Parametry lze měnit pomocí bezplatného softwaru DeviceCare společnosti Endress+Hauser a pomocí FieldPort SFP20.
Další produkty IO-Link:
Průtok: Proline Promag H 10, Proline Promass K 10
Tlak: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50, Cerabar PMP51, Ceraphant PTP31B
Hladina: Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31/33
Teplota: iTEMP TMT36 , iTHERM TM402/TM412
Softwarové balíčky pro integraci IO-Link
Pro snadnou a bezproblémovou integraci zařízení Endress+Hauser do systému řízení procesů je k dispozici vhodná softwarová knihovna. Bezplatný softwarový balíček obsahuje funkční bloky a odpovídající čelní desky HMI pro Siemens TIA Portal a pro Rockwell Automation PlantPAx.
IO-Link Master
Společnost Endress+Hauser spolupracuje se společností TURCK a nabízí otevřenou integraci a vysoce výkonný IO-Link Master. Modul IO-Link Master (TBEN-S2-4IOL) podporuje zařízení IO-Link společnosti Endress+Hauser prostřednictvím funkce SIDI a ovladač CommDTM umožňuje přístup k systému Endress+Hauser FieldCare.
Model také dokonale funguje v kombinaci s podpůrným balíčkem Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package.
Startovací sada IO-Link
Cenově dostupný IO-Link vám umožní přesvědčit se o snadné manipulaci se zařízením. Výběrem zařízení IO-Link od společnosti Endress+Hauser získáte také další výhody. Startovací sada IO-Link se skládá ze snímače teploty Endress+Hauser, zařízení IO-Link master a potřebných propojovacích a napájecích kabelů.
TM311
IO-Link Master
Standardní kabel
Softwarový funkční blok pro Siemens TIA Portal