Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
IO-Link v potravinářských a nápojových strojích

Potravinářství: Portfolio IO-Link v automatizaci procesů

Zvyšte svou efektivitu a celkovou efektivitu provozu optimalizací procesů pomocí technologie IO-Link.

Potravinářský průmysl čelí mnoha výzvám, jako jsou přísnější předpisy, nedostatek kvalifikovaného personálu, rostoucí náklady na energie atd. Většina našich zařízení IO-Link může významně přispět k překonání těchto výzev. IO-Link je dokonalým vstupem do světa digitalizace, který zvýší efektivitu procesů a srovná úroveň analogových zařízení. Začněte proces digitální transformace s jedinečným portfoliem produktů IO-Link společnosti Endress+Hauser.

Výhody

  • Univerzální přístroje IO-Link, zejména pro konstruktéry skidů, s vynikající kvalitou pro automatizaci procesů.

  • Většina zařízení Endress+Hauser IO-Link má hygienické schválení a může pracovat v náročných podmínkách (Ingress Protection).

  • Měřicí body, které dříve nebyly dostupné pro technologii IO-Link v procesní automatizaci, jsou nyní součástí produktového portfolia Endress+Hauser.

  • Vysoká úroveň interoperability s konfiguračními softwarovými nástroji IO-Link Master a IO-Link třetích stran dosažená prostřednictvím standardizované a hluboké implementace profilu Smart Sensor Profile.

  • Rychlá a snadná integrace zařízení do předních systémů řízení procesů díky bezplatnému balíčku Integration Software Pack (Knihovny funkčních bloků).

Vysoká míra standardizace

Zařízení IO-Link společnosti Endress+Hauser jsou vysoce standardizovaná, mají atraktivní cenu a přinášejí přidanou hodnotu, protože nabízejí rozšířený stav zařízení spolu s cyklickými procesními daty. Naše zařízení jsme implementovali podle nejnovějších specifikací oficiální komunity IO-Link. Naše portfolio se vyznačuje výjimečnou kvalitou s vysokou interoperabilitou a u většiny přístrojů IO-Link dokonce nabízí flexibilní provozní režim (digitální/analogový), takže zákazníci mohou později přejít na digitální provoz.

Produktové portfolio IO-Link

Nabízíme zařízení podporující IO-Link pro všechny důležité parametry v procesní automatizaci, například:

Vysoce standardizovaná zařízení IO-Link jsou dodávána s přednastavenými osvědčenými postupy pro potravinářský a nápojový průmysl. Parametry lze měnit pomocí bezplatného softwaru DeviceCare společnosti Endress+Hauser a pomocí FieldPort SFP20.

Softwarové balíčky pro integraci IO-Link

Pro snadnou a bezproblémovou integraci zařízení Endress+Hauser do systému řízení procesů je k dispozici vhodná softwarová knihovna. Bezplatný softwarový balíček obsahuje funkční bloky a odpovídající čelní desky HMI pro Siemens TIA Portal a pro Rockwell Automation PlantPAx.

IO-Link Master

Společnost Endress+Hauser spolupracuje se společností TURCK a nabízí otevřenou integraci a vysoce výkonný IO-Link Master. Modul IO-Link Master (TBEN-S2-4IOL) podporuje zařízení IO-Link společnosti Endress+Hauser prostřednictvím funkce SIDI a ovladač CommDTM umožňuje přístup k systému Endress+Hauser FieldCare.

Model také dokonale funguje v kombinaci s podpůrným balíčkem Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package.

Startovací sada IO-Link

Cenově dostupný IO-Link vám umožní přesvědčit se o snadné manipulaci se zařízením. Výběrem zařízení IO-Link od společnosti Endress+Hauser získáte také další výhody. Startovací sada IO-Link se skládá ze snímače teploty Endress+Hauser, zařízení IO-Link master a potřebných propojovacích a napájecích kabelů.

  • TM311

  • IO-Link Master

  • Standardní kabel

  • Softwarový funkční blok pro Siemens TIA Portal