Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
IO-Link

IO-Link – snadné, rychlé, výkonné připojení k vašim senzorům

Naše řada produktů Fundamental zahrnuje technologii IO-Link pro oblast základní instrumentace

Procesní provozy ve všech odvětvích využívají pomocná média, jako například páru, vodu nebo průmyslové plyny, které lze nejlépe obsluhovat pomocí základních přístrojů: sofistikovanější přístroje jednoduše navyšují nežádoucí složitost systému a související náklady. IO-Link představuje zavedený standard pro přístroje, které i přes své základní vybavení poskytují datově obsáhlý přehled a výhody kontrolovatelnosti digitální technologie. Portfolio přístrojů Endress+Hauser s technologií IO-Link umožňuje jedinečný výběr procesních proměnných, například hladiny, tlaku, průtoku a teploty.

Výhody

  • Parametr přístrojů s technologií IO-Link lze nastavovat prostřednictvím konstrukčního systému nebo softwarových nástrojů. Tím se usnadňuje nastavování přístrojů a snižují se nároky na skladové zásoby vzhledem k eliminaci vícečetných variant. Nastavování parametrů lze vykonávat vzdáleně z hostitelského systému.

  • Instalace je jednodušší, jelikož všechny přístroje s podporou IO-Link se k svým nadřízeným zařízením připojují pomocí standardních tří- nebo pětižilových nestíněných kabelů do délky 20 m se standardními konektory M12.

  • Údržba, opravy a ovládání (MRO) jsou rychlejší díky možnosti autodiagnostiky v rámci technologie IO-Link a v důsledku schopnosti automatického
    nastavení parametrů: Procesní měření jsou rozšířena o podrobné údaje o stavu a chybách.

  • Vadné přístroje lze vyměnit rychle, bez chyb obsluhy, speciálních znalostí nebo nástrojů. Parametry se do nahrazených přístrojů načtou automaticky z centrálního úložiště parametrů.

  • Produkty Endress+Hauser s podporou technologie IO-Link jsou součástí řady produktů Fundamental – a tvoří část naší strategie FLEX. Strategie FLEX pomáhá uživatelům rychle zvolit odpovídající řešení z rozsáhlého portfolia společnosti Endress+Hauser.

Za technologií IO-Link stojí vyspělá nezávislá komunita, kterou tvořilo víc než 300 členských společností. Její instalovaná báze dosáhla do roku 2021 již víc než 20 milionu uzlů. Formálně je definovaná normou IEC 61131-9. Uživatelé mohou z této standardizace a širokého výběru těžit v tom smyslu, že mohou zkontrolovat shodu jakéhokoli produktu s příslušnými předpisy prostřednictvím vyhledávacího nástroje IODDfinder, centrální databáze všech produktů s technologií IO-Link nezávislé na konkrétním výrobci.

Příklady senzorů Endress+Hauser na měření hladiny a tlaku

Limitní spínač hladiny Liquiphant FTL31 pro kapaliny. Spínač FTL31 je určen pro průmyslové použití v oblasti konstrukce strojů a všechna ostatní odvětví.

Cenově výhodný a kompaktní převodník absolutního tlaku a přetlaku Cerabar PMP23 na piezorezistivním principu pro hygienické aplikace.

Cenově výhodný tlakový spínač Ceraphant PTP31B pro bezpečné měření a sledování absolutního tlaku a přetlaku v plynech, parách nebo kapalinách.

Nabídka společnosti Endress+Hauser pokrývá rovněž měření teploty a průtoku

Teploměr iTHERM CompactLine TM311 měří procesní teplotu pomocí snímacího senzoru Pt100 (třída A, čtyřvodičový).

Picomag představuje cenově příznivý magneticko-indukční průtokoměr pro mnohé aplikace v sekundárních obvodech s vodivými kapalinami ve všech průmyslových odvětvích. Flexibilní instalaci prostorově úsporného průtokoměru Picomag oceňují koncoví zákazníci, projektanti měřicích stanic, výrobci zařízení a systémoví integrátoři.

Průmyslová síť Ethernet s technologií IO-Link ©Endress+Hauser