Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probehead, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.
Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps
Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending
Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components
Development laboratory
Výhody
Ideal for quick liquids, slurries & semi-solids measurements in the lab
Superior signal performance
Available in 1/4” and 1/2” diameters
No user-adjustable parts
Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Od časově náročné analýzy vzorků až po monitoring kritických parametrů ve fermentačních procesech díky kompletním řešením od výběru hardwaru přes vývoj až po analytické služby.
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Temperature range: -30 to 120 °C / -22 to 248 °F (316L stainless steel) -30 to 280 °C / -22 to 536 °F (C276 alloy) -30 to 300 °C / -22 to 572 °F (Grade 2 Titanium)
Pressure
Min pressure: Full vacuum (0 bara) but not ultrahigh vacuum (UHV) where outgassing maybe a concern Max pressure 1/4 inch IO: 68.5 barg/ 993 psig (316L stainless steel) 74 barg/ 1073 psig (C276 alloy) 29 barg/ 420 psig (Grade 2 titanium) Max pressure 1/2 inch IO: 68.5 barg/ 993 psig (316L stainless steel) 74 barg/ 1073 psig (C276 alloy) 29 barg/ 420 psig (Grade 2 titanium)
Wetted materials
Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
Length
Immersion Optic shaft length: 152, 305, or 457 mm 6, 12, or 18 inch Outer diameter: 12.7 mm / 0.5 inch Immersion Optic shaft length: 152 or 203 mm 6 or 8 inch Outer diameter: 6.35 mm / 0.25 inch
Working distance
Short (S): 0 mm / 0 inch Long (L): 3 mm / 0.12 inch
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Technické informace (TI)
Anglická verze - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Krátká instrukce (KA)
Anglická verze - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publikace)
Anglická verze - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Kompetenční brožura (CP)
Anglická verze - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Inovace (IN)
Anglická verze - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .