Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu přístroje pro měření kvality ovzduší VISIC100SF

VISIC100SF
zařízení pro měření kvality vzduchu

Modernizuje měření kvality vzduchu v tunelech.

IVIS100
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    Visibility (K-value), CO, NO, NO2

  • Measuring range

    Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹
     
    CO: 0 ... 300 ppm
     
    NO: 0 ... 100 ppm
     
    NO2: 0 ... 5 ppm

  • Conformities

    ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
     
    RABT 2006
     
    RVS 09.02.22

Oblast použití

Senzor VISIC100SF pro tunely je komplexní řešení pro měření viditelnosti, koncentrací CO, NO a NO2. VISIC100SF je snadno namontovatelný, ovladatelný a údržbový. Není potřeba žádné zarovnání ani nastavování parametrů. Díky krytí IP6K9K je VISIC100SF odolný vůči náročným podmínkám v tunelu, včetně operací praní tunelů. Během fáze návrhu byla kladena zvláštní důležitost na zajištění spolehlivého provozu a dlouhých intervalů údržby.

  • Řízení větrání v tunelech.

  • Měření viditelnosti, když je portál tunelu zahalen mlhou.

  • Všude tam, kde je třeba měřit a zlepšovat kvalitu ovzduší.


Vlastnosti zařízení:

  • Měření viditelnosti podle principu rozptýleného světla.

  • Měření koncentrace CO a NO podle normy EN 50545.

  • Software vyvinutý v souladu s normou EN 61508 (SIL1).

  • Stupeň krytí IP 6K9K díky robustnímu krytu z nerezové oceli.

  • Kompenzace mlhy pomocí integrovaného ohřevu (volitelně).

Výhody

  • Jeden senzor pro tři měřicí komponenty.

  • Vysoká úroveň spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

  • Při čištění tunelu není třeba používat ochranná opatření.

  • Flexibilní možnosti připojení, snadné rozšíření a integrace do stávajících sítí.

  • Měření viditelnosti lze snadno ověřit pomocí kontrolního nástroje.

  • Nízká náročnost díky jednoduché montáži a rychlému uvedení do provozu.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products